MACX MCR-EX-AP-RPSS-I-IR
-
Oddělovací zesilovač napájení
1290774
Ex i-Napájecí a vstupní oddělovací zesilovač se 2 limitními relé, napájí 2-, 3- nebo 4vodičový měřicí převodník a přenáší 1:1 pasivní nebo aktivní vstupní signály 0 mA / 4 mA ... 20 mA a disponuje 2 konfigurovatelnými limitními výstupy. počet kanálů: 1, Standardní konfigurace, 4cestné oddělení, Safety Integrity Level (SIL, IEC 61508): 2, Šroubové připojení
Zdarma ke stažení.
Soubory ke stažení
Detaily výrobku
| Poznámka k provozu | Podmínky instalace ovlivňují teplotu okolí. Řiďte se „Návodem na instalaci rozvaděče“. |
| Poznámka k provozu | Reakce výstupu = vstupní signál |
| Produktová řada | MACX Analog |
| Počet kanálů | 1 |
| Galvanické oddělení | 4cestné oddělení |
| Galvanické oddělení mezi vstupem a výstupem | ano |
| Chyba linearity | ≤ 0,1 % |
| Ofsetová chyba typicky | ≤ 0,1 % |
| Chování přenosu signálu | In = Out |
| Teplotní koeficient typický | ≤ 0,1 % (10 K) |
| Ochrana proti přepólování | ano |
| Galvanické oddělení Vstup/výstup IEC/EN 60079-11 | |
| Normy/předpisy | IEC/EN 60079-11 |
| Izolační pevnost | 375 VPP |
| Galvanické oddělení Vstup/napájení IEC/EN 60079-11 | |
| Normy/předpisy | IEC/EN 60079-11 |
| Izolační pevnost | 375 VPP |
| Galvanické oddělení Vstup / výstup chybových hlášení IEC/EN 60079-11 | |
| Normy/předpisy | IEC/EN 60079-11 |
| Izolační pevnost | 375 VPP |
| Galvanické oddělení Vstup / mezní kontakt IEC/EN 60079-11 | |
| Normy/předpisy | IEC/EN 60079-11 |
| Izolační pevnost | 375 VPP |
| Galvanické oddělení Výstup/napájení | |
| Zkušební napětí | 350 V (50 Hz, 60 s) |
| Galvanické oddělení Výstup / mezní kontakt | |
| Zkušební napětí | 350 V (50 Hz, 60 s) |
| Galvanické oddělení Výstup / napájení / výstup chybových hlášení | |
| Zkušební napětí | 350 V (50 Hz, 60 s) |
| Napájení | |
| Napájecí jmenovité napětí | 24 V DC |
| Rozmezí napájecího napětí | 18 V ... 31,2 V |
| Ztrátový výkonz | 1,5 W (RL 250 Ω) |
| Příkon | 2 W (20 mA) |
| Signál: Provoz napájecího oddělovacího zesilovače | |
| Popis vstupu | aktivní a pasivní proudový vstup, s jiskrovou bezpečností |
| Vstupní signál | Proud |
| Vstupní signál proud | 4 mA ... 20 mA (s HART) |
| 2 mA ... 22 mA (Funkční oblast) | |
| Zkratový proud | ≤ 35 mA |
| Detekce chyb ve vedení | < 3,6 mA (Přetržení vedení) |
| > 21 mA (Zkrat) | |
| Napětí při běhu naprázdno | ≤ 26 V |
| Signál: Provoz oddělovacího zesilovače | |
| Popis vstupu | Pasivní proudový vstup, s jiskrovou bezpečností |
| Vstupní signál proud | 4 mA ... 20 mA (s HART) |
| 2 mA ... 22 mA (Funkční oblast) | |
| Vstupní odpor vstupu proudu | > 250 Ω (pro zdroje mA) |
| Vstupní proud | ≤ 50 mA (pro zdroje mA) |
| Zkratový proud | ≤ 35 mA |
| Detekce chyb ve vedení | < 3,6 mA (Přetržení vedení) |
| > 21 mA (Zkrat) | |
| Napětí při běhu naprázdno | ≤ 26 V |
| Hlášení: Výstup chybového hlášení | |
| Spínací napětí maximální | 30 V |
| Maximální spínací proud | 100 mA |
| Spínání: Relé | |
| Provedení kontaktů | 2 spínače |
| Maximální spínací proud | ≤ 170 mA (ohmická zátěž) |
| ≤ 500 mA (≤ 1 ms) | |
| Doba sepnutí typická | < 80 ms |
| Typická doba odpojení | < 100 ms |
| Signál: Provoz napájecího oddělovacího zesilovače | |
| Popis výstupu | Proudový výstup (aktivní) |
| Výstupní signál proud | 4 mA ... 20 mA (s HART) |
| 2 mA ... 22 mA (Funkční oblast) | |
| Zátěž | 0 Ω ... 600 Ω |
| Výstupní zvlnění (proud) | ≤ 40 µA (efektivně) |
| Signál: Provoz oddělovacího zesilovače | |
| Popis výstupu | Napájecí oddělovací zesilovač |
| Výstupní signál proud | 4 mA ... 20 mA (s HART) |
| 2 mA ... 22 mA (Funkční oblast) | |
| Zátěž | 0 Ω ... 600 Ω |
| Výstupní zvlnění (proud) | ≤ 40 µA (efektivně) |
| Typ připojení | Šroubové připojení |
| Délka odizolování | 7 mm |
| Závit šroubu | M3 |
| Průřez vodiče tuhý | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Průřez vodiče ohebný | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Průřez vedení AWG | 24 ... 14 |
| Instalace pro oblasti s nebezpečím výbuchu (úroveň ochrany přístroje) | Gc |
| Jiskrově bezpečné proudové obvody (EPL) | Ga |
| Da | |
| Ma | |
| Bezpečnostně technické údaje: Provoz oddělovacího zesilovače napájení (2vodičový měřicí převodník) | |
| Poznámka | Při připojení měřicího převodníku |
| Max. vnitřní induktivita Li | zanedbatelný |
| Max. vnitřní kapacita Ci | zanedbatelný |
| Max. výstupní napětí Uo | 27 V |
| Max. výstupní proud Io | 87,9 mA |
| Max. výstupní výkon Po | 574 mW |
| Bezpečnostně technické maximální napětí Um | 253 V AC |
| IIB/IIIC (jednoduchý proudový obvod): max. vnější induktivita Lo / max. vnější kapacita Co | 14 mH / 705 nF |
| IIC (jednoduchý proudový obvod): max. vnější induktivita Lo / max. vnější kapacita Co | 2,3 mH / 90 nF |
| IIB/IIIC (smíšený elektrický obvod): max. vnější induktivita Lo / max. vnější kapacita Co | 10 mH / 290 nF, 1 mH / 380 nF, 0,2 mH / 600 nF |
| IIC (smíšený elektrický obvod): max. vnější induktivita Lo / max. vnější kapacita Co | 1 mH / 56 nF, 0,5 mH / 72 nF, 0,2 mH / 90 nF |
| Bezpečnostně technické údaje: Provoz oddělovacího zesilovače napájení (3vodičový měřicí převodník) | |
| Poznámka | Při připojení měřicího převodníku |
| Max. vnitřní induktivita Li | zanedbatelný |
| Max. vnitřní kapacita Ci | zanedbatelný |
| Max. výstupní napětí Uo | 27 V |
| Max. výstupní proud Io | 88,3 mA |
| Max. výstupní výkon Po | 574 mW |
| Bezpečnostně technické maximální napětí Um | 253 V AC |
| IIB/IIIC (jednoduchý proudový obvod): max. vnější induktivita Lo / max. vnější kapacita Co | 14 mH / 705 nF |
| IIC (jednoduchý proudový obvod): max. vnější induktivita Lo / max. vnější kapacita Co | 2,3 mH / 90 nF |
| IIB/IIIC (smíšený elektrický obvod): max. vnější induktivita Lo / max. vnější kapacita Co | 10 mH / 290 nF, 1 mH / 380 nF, 0,2 mH / 600 nF |
| IIC (smíšený elektrický obvod): max. vnější induktivita Lo / max. vnější kapacita Co | 1 mH / 56 nF, 0,5 mH / 72 nF, 0,2 mH / 90 nF |
| Bezpečnostně technické údaje: Provoz oddělovacího zesilovače | |
| Poznámka | Při připojení zdrojů proudu |
| Vstupní napětí Ui | 30 V |
| Vstupní proud Ii | 100 mA |
| Max. vnitřní induktivita Li | zanedbatelný |
| Max. vnitřní kapacita Ci | zanedbatelný |
| Max. výstupní napětí Uo | 4,1 V |
| Max. výstupní proud Io | 0 mA |
| Max. výstupní výkon Po | 0 mW |
| Datová komunikace (bypass) | |
| Podporované protokoly | transparentní pro HART |
| Rozsah měření frekvence | 0,5 kHz ... 10 kHz (obousměrný přenos HART) |
| Ukazatel stavu | zelená LED (napájecí napětí) |
| žlutá LED (spínací stav) | |
| červená LED (chyba vedení) |
| Výkres v měřítku |
|
| Šířka | 17,5 mm |
| Výška | 112,5 mm |
| Hloubka | 113,7 mm |
| Hloubka NS 35/7,5 | 114,5 mm (nacvaknuto na nosné liště NS 35/7,5 podle EN 60715) |
| Třída hořlavosti dle UL 94 | V0 |
| Materiál pouzdra | PA 6.6 |
| Okolní podmínky | |
| Druh ochrany | IP20 (Svorky) |
| IP30 (Pouzdro) | |
| Teplota prostředí (provoz) | -40 °C ... 70 °C (Jednotlivý přístroj: libovolná montážní poloha) |
| -40 °C ... 48 °C (Skupinová montáž: svislá nosná lišta bez cirkulace vzduchu) | |
| -40 °C ... 58 °C (Skupinová montáž: svislá nosná lišta s cirkulací vzduchu) | |
| -40 °C ... 56 °C (Skupinová montáž: horizontální nosná lišta bez cirkulace vzduchu) | |
| -40 °C ... 60 °C (Skupinová montáž: horizontální nosná lišta s cirkulací vzduchu) | |
| Teplota prostředí (skladování/přeprava) | -40 °C ... 80 °C |
| Výška | ≤ 2000 m |
| Přípustná vlhkost vzduchu (provoz) | ≤ 95 % (bez kondenzace par) |
| ATEX | |
| Označení | II (1) G [Ex ia Ga] IIC |
| II (1) D [Ex ia Da] IIIC | |
| II 3 (1) G Ex nA nC [ia Ga] IIC T4 Gc | |
| I (M1) [Ex ia Ma] I | |
| IECEx | |
| Označení | [Ex ia Ga] IIC |
| [Ex ia Da] IIIC | |
| Ex nA nC [ia Ga] IIC T4 Gc | |
| [Ex ia Ma] I | |
| Safety Integrity Level (SIL, IEC 61508) | |
| Označení | 2 |
| Elektromagnetická slučitelnost | Testováno podle následujících norem a předpisů: EN 61326-1 Použití v průmyslových oblastech, NAMUR NE 21 |
| Galvanické oddělení | 4cestné oddělení |
| Způsob montáže | NS 35/15, NS 35/7,5 |
| Montážní poloha | svislé, vodorovné |
| Objednací číslo | 1290774 |
| Ks/bal. | 1 Kus |
| Minimální objednané množství | 1 Kus |
| Prodejní kód | DK1 |
| Kód výrobku | DK121W |
| GTIN | 4063151521981 |
| Hmotnost/kus (včetně obalu) | 214,8 g |
| Hmotnost/kus (bez obalu) | 160 g |
| Číslo celní sazby | 85437090 |
| Země původu | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27210120 |
| ECLASS-15.0 | 27210120 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC002653 |
| EU RoHS | |
| Splňuje požadavky dle směrnice RoHS | Ano |
| řízení o výjimkách, pokud je známo | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Tabulku s čínským prohlášením RoHS pro příslušný výrobek najdete v části Download (Ke stažení) u daného produktu v části „Prohlášení výrobce“. Pro všechny výrobky s označením EFUP-E se nevydává ani nevyžaduje tabulka s prohlášením RoHS pro Čínu.
|
| EU REACH SVHC | |
| Upozornění na kandidátní látku REACH (č. CAS) | Lead (č. CAS: 7439-92-1) |
| SCIP | 5c70f3a0-d3d5-4e67-878e-c81daa193ad7 |
Kompatibilní produkty
-
MCR-DP - Oddělovací deska 1430594
-
IFS-USB-PROG-ADAPTER - Programovací adaptér 2811271
-
GW HART USB MODEM - Adaptér kabelu 1003824
-
MACX MCR-PTB - Napájecí modul a modul chybového hlášení 2865625
-
MACX MCR-PTB-SP - Napájecí modul a modul chybového hlášení 2924184
-
QUINT4-SYS-PS/1AC/24DC/2.5/SC - Zdroj napájení 2904614
-
ME 17,5 TBUS 1,5/ 5-ST-3,81 GY - Konektor sběrnice na nosnou lištu 1090049
-
ME-TBUS-A MC 1,5-2 - Konektor sběrnice na nosnou lištu 1351974
-
ME-TBUS-A IMC1,5-2 - Konektor sběrnice na nosnou lištu 1351982
-
MPS-IH WH - Izolační dutinka 0201663
-
MPS-IH RD - Izolační dutinka 0201676
-
MPS-IH BU - Izolační dutinka 0201689
-
MPS-IH YE - Izolační dutinka 0201692
-
MPS-IH GN - Izolační dutinka 0201702
-
MPS-IH GY - Izolační dutinka 0201728
-
MPS-IH BK - Izolační dutinka 0201731
-
MPS-MT - Zkušební zástrčka 0201744
-
UC-EMLP (11X9) - Plastový štítek 0819291
-
UC-EMLP (11X9) YE - Plastový štítek 0822602
-
UC-EMLP (11X9) CUS - Plastový štítek 0824547
-
UC-EMLP (11X9) YE CUS - Plastový štítek 0824548
-
UC-EMLP (11X9) SR - Plastový štítek 0828094
-
UC-EMLP (11X9) SR CUS - Plastový štítek 0828098
-
US-EMLP (11X9) - Plastový štítek 0828789
-
US-EMLP (11X9) YE - Plastový štítek 0828871
-
US-EMLP (11X9) SR - Plastový štítek 0828872
-
LS-EMLP (11X9) WH - Popisky přístrojů 0831678
-
LS-EMLP (11X9) SR - Popisky přístrojů 0831705
-
LS-EMLP (11X9) YE - Popisky přístrojů 0831732
-
SZS 0,6X3,5 - Šroubovák 1205053
PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47b, CZ- 617 00 Brno