TTC-6P-2X1-EX-24DC-I-P - Zásuvný svodič pro přepěťovou ochranu
2907832

Hlavice přepěťové ochrany s integrovaným ukazatelem stavu pro 2žilový signální obvod jiskrové bezpečnosti se společným referenčním potenciálem. Jmenovité napětí: 24  V  DC

Detaily výrobku









Kompatibilní produkty



Vaše výhody

Prostorově úsporné a cenově výhodné díky úzké konstrukční šířce pouhých 6 mm
Neustálý dohled ochranných přístrojů a mechanický ukazatel stavu s volitelným dálkovým hlášením
Jednoduchý výběr pro každý požadavek v oblasti MaR díky kompletnímu portfoliu s vlastnostmi produktů šitými na míru
Jednoduchá kontrola a dokumentace pomocí CHECKMASTER 2 díky zásuvným ochranným modulům
Žádné ovlivnění signálu při údržbě díky impedančně neutrálnímu zasunutí a vytažení ochranných konektorů