F-MS-EE-T1/T2-50-P
-
Zásuvný svodič pro přepěťovou ochranu typ 1/2
2910557
Náhradní hlavice N-PE pro zásuvný svodič proudu blesku / přepětí VAL-MS-T1/T2 335/12.5.
Detaily výrobku
| Zkušební třída IEC | I / II |
| T1 / T2 | |
| EN Type | T1 / T2 |
| Napájecí systém IEC | TN-S |
| TT | |
| Provedení | Modul na nosnou lištu, dvoudílný, s možností zasunutí |
| Hlášení přepěťová ochrana defektní | opticky |
| Izolační vlastnosti | |
| Kategorie přepětí | III |
| Stupeň znečištění | 2 |
| Jmenovitá frekvence fN | 50 Hz (60 Hz) |
| Výkres v měřítku |
|
| Šířka | 17,7 mm |
| Výška | 47 mm |
| Hloubka | 67,3 mm |
| Dělicí jednotka | 1 HM |
| Barva | dopravní šedá B (RAL 7043) |
| Třída hořlavosti podle UL 94 | V-0 |
| Hodnota CTI materiálu | 600 |
| Izolační materiál | PA 6.6/PBT |
| Materiálová skupina | I |
| Materiál pouzdra | PA 6.6 |
| PBT |
| Ochranné cesty | N-PE |
| Směr působení | N-PE |
| Jmenovité napětí UN | 240/415 V AC (TN-S) |
| 240/415 V AC (TT) | |
| Jmenovitá frekvence fN | 50 Hz (60 Hz) |
| Maximální trvalé napětí UC | 264 V AC |
| Proud ochranným vodičem IPE | ≤ 5 µA |
| Příkon Standby PC | ≤ 1,3 mVA |
| Jmenovitý proud svodiče ln (8/20) μs | 50 kA |
| Maximální rázový proud svodiče Imax (8/20) µs | 50 kA |
| Zkušební bleskový proud (10/350) µs, náboj | 25 As |
| Zkušební bleskový proud (10/350) µs, specifická energie | 625 kJ/Ω |
| Zkušební bleskový proud (10/350) µs, maximální hodnota proudu Iimp | 50 kA |
| Schopnost zhášení následného proudu Ifi | 100 A (264 V AC) |
| Ochranná úroveň Up | ≤ 1,7 kV |
| Zbytkové napětí Ures | ≤ 0,6 kV (při In) |
| ≤ 0,5 kV (při 10 kA) | |
| ≤ 0,5 kV (při 5 kA) | |
| ≤ 0,4 kV (při 3 kA) | |
| Rázové zapalovací napětí při 6 kV (1,2/50) µs | ≤ 1,7 kV |
| TOV reakce při UT | 1200 V AC (200 ms / withstand mode) |
| Doba odezvy tA | ≤ 100 ns |
| Okolní podmínky | |
| Krytí | IP20 |
| Teplota prostředí (provoz) | -40 °C ... 80 °C |
| Teplota prostředí (skladování/přeprava) | -40 °C ... 80 °C |
| Výška | ≤ 2000 m (n.m.) |
| Přípustná vlhkost vzduchu (provoz) | 5 % ... 95 % |
| Náraz (provoz) | 30g (Polosinus / 11 ms / 3x ±X, ±Y, ±Z) |
| Vibrace (provoz) | 7,5g (10 ... 500 Hz / 2,5 h / X, Y, Z) |
| Normy/předpisy | IEC 61643-11 |
| Poznámka | 2011 |
| Normy/předpisy | EN 61643-11 |
| Poznámka | 2012 |
| Způsob montáže | na základnu |
| Objednací číslo | 2910557 |
| Ks/bal. | 10 Kus |
| Minimální objednané množství | 10 Kus |
| Prodejní kód | CLP |
| Kód výrobku | CLP121 |
| GTIN | 4055626462325 |
| Hmotnost/kus (včetně obalu) | 222,222 g |
| Hmotnost/kus (bez obalu) | 222,222 g |
| Číslo celní sazby | 85363030 |
| Země původu | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27171292 |
| ECLASS-15.0 | 27171292 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC002496 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121600 |
| EU RoHS | |
| Splňuje požadavky dle směrnice RoHS | Ano (Žádná řízení o výjimkách) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Žádné nebezpečné látky nad limitními hodnotami
|
| EU REACH SVHC | |
| Upozornění na kandidátní látku REACH (č. CAS) | Žádná látka s hmotnostním podílem vyšším než 0,1 % |
Kompatibilní produkty
PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47b, CZ- 617 00 Brno