PV-C1M-C-UNLOCK-HSG
-
Fotovoltaické konektory
1196766
Fotovoltaické konektory, Rodina výrobků: SUNCLIX, barva: černá, počet pólů: 1, průřez vodiče min.: 2,5 mm2, průřez vodiče max.: 6 mm2, jmenovité napětí: 1500 V DC, jmenovitý proud: 38 A, Typ připojení: Lisování, min. průměr kabelu: 5 mm, max. průměr kabelu: 8 mm
Detaily výrobku
Kompatibilní produkty
Vaše výhody
Technologie lisovaného připojení pro automatizované montážní procesy
Vysoké výnosy díky postříbřeným kontaktům
Pohodlné odjištění bez nutnosti speciálního nářadí
Unikátní tvar konektoru SUNCLIX