CHARX T2HBI24-3AC32DC200-10M2 - Nabíjecí zásuvka elektromobilu
1646505

CHARX connect universal, AC/DC CCS Typ 2, Nabíjecí zásuvka elektromobilu, až do 500 A v Boost mode, 200 A trvale, 1000 V DC, 32 A , 480 V AC, Jednotlivé žíly, délka: 10 m, zajišťovací aktuátor: 24 V, 4 póly, Montáž zpředu nebo zezadu stěny, M6, pouzdro: černá, k nabíjení střídavým proudem (AC) a stejnosměrným proudem (DC), IEC 62196-2, IEC 62196-3, U kontaktů střídavého a stejnosměrného proudu je součástí obsahu dodávky ochranný kryt.

Detaily výrobku








Kompatibilní produkty



Vaše výhody

Úplný program výrobků
Jednotné a prostorově úsporné rozměry montážního prostoru a bodů přišroubování všech nabíjecích zásuvek Phoenix Contact elektromobilu
Vyvinuto a vyrobeno podle automobilového standardu IATF 16949 a ISO 9001
Integrované zajištění během nabíjení
Manuální nouzové zajištění blokovacího aktuátoru
Chráněné proti stříkající vodě a nečistotám díky vysokému stupni ochrany