CHARX T1HBI12-1AC80DC200-7,0M1 - Nabíjecí zásuvka elektromobilu
1507250

CHARX connect, AC/DC CCS Typ 1, Nabíjecí zásuvka elektromobilu, 200 A trvale, 1000 V DC, 80 A , 250 V AC, Jednotlivé žíly, zajišťovací aktuátor: 12 V, 4 póly, Montáž zpředu nebo zezadu stěny, M6, pouzdro: černá, k nabíjení střídavým proudem (AC) a stejnosměrným proudem (DC), IEC 62196-2, IEC 62196-3, U kontaktů střídavého a stejnosměrného proudu je součástí obsahu dodávky ochranný kryt.

Detaily výrobku








Kompatibilní produkty


Vaše výhody

Úplný program výrobků
Jednotné a prostorově úsporné rozměry montážního prostoru a bodů přišroubování všech nabíjecích zásuvek Phoenix Contact elektromobilu
Vyvinuto a vyrobeno podle automobilového standardu IATF 16949 a ISO 9001
Integrované zajištění během nabíjení
Manuální nouzové zajištění blokovacího aktuátoru
Chráněné proti stříkající vodě a nečistotám díky vysokému stupni ochrany