Nabíjecí zásuvka elektromobilu pro nabíjení střídavým proudem (AC) a stejnosměrným proudem (DC), kompatibilní s nabíjecími konektory elektromobilů typu 1 AC a CCS (EVSE), pro instalaci do elektromobilů (EV).
CHARX T1HBI12-1AC48DC375-2,0C1
-
Nabíjecí zásuvka elektromobilu
1720087
CHARX connect universal, AC/DC CCS Typ 1, Nabíjecí zásuvka elektromobilu, > 500 A v Boost mode, 325 A trvale, 1000 V DC, 48 A , 250 V AC, Jednotlivé žíly, délka: 2 m, zajišťovací aktuátor: 12 V, 4 póly, Montáž zpředu nebo zezadu stěny, M6, pouzdro: černá, k nabíjení střídavým proudem (AC) a stejnosměrným proudem (DC), IEC 62196-1, IEC 62196-2, U kontaktů střídavého a stejnosměrného proudu je součástí obsahu dodávky ochranný kryt.
Detaily výrobku
Všeobecně | U kontaktů střídavého a stejnosměrného proudu je součástí obsahu dodávky ochranný kryt. |
Typ produktu | Nabíjecí zásuvka elektromobilu |
Produktová řada | CHARX connect universal |
aplikace | k nabíjení střídavým proudem (AC) a stejnosměrným proudem (DC) |
k instalaci do elektromobilů (EV) | |
Standard nabíjení | AC/DC CCS Typ 1 |
Nabíjecí režim | Režim 2, 3, 4 |
Zákaznické varianty | Na vyžádání |
Informace k typu připojení | Lisovaný spoj, neoddělitelný |
Měření teploty | DC kontakty: 2x PT1000 (DIN EN 60751) |
Sledování teploty | AC kontakty: řetěz termistorů (DIN EN 60738-1) |
Nabíjecí výkon a proud (Nabíjení střídavým proudem (1fázové)) | |
Druh nabíjecího proudu | AC 1fázový |
Nabíjecí proud | 48 A AC (1fázový) |
Nabíjecí výkon | 12 kW |
Nabíjecí výkon a proud (Nabíjení stejnosměrným proudem) | |
Druh nabíjecího proudu | DC |
Nabíjecí proud | 325 A DC |
Nabíjecí výkon | 325 kW |
Nabíjecí výkon a proud (Nabíjení stejnosměrným proudem v režimu posilovače) | |
Druh nabíjecího proudu | DC Boost Mode |
Nabíjecí proud | > 500 A DC |
Nabíjecí výkon | > 500 kW |
Jmenovité napětí | 1000 V |
Poznámka | Specifikace se vztahují na nabíjení v režimu posilovače a jsou závislé na okolních podmínkách. Další detaily viz příbalový leták v sekci Ke stažení. |
Zapojení pólů (Leistungskontakte) | |
Počet | 5 (L1, N, PE, DC+, DC-) |
Jmenovité napětí | 250 V AC |
1000 V DC | |
Jmenovitý proud | 48 A AC |
325 A DC | |
Zapojení pólů (Signalkontakte) | |
Způsob přenosu signálu | Pulsně šířková modulace s modulovanou komunikací Powerline dle ISO/IEC 15118/DIN SPEC 70121 |
Počet | 2 (CP, CS) |
Jmenovité napětí | 30 V AC |
Jmenovitý proud | 2 A |
Kódování | 2,7 kΩ (mezi PE a CS) |
Izolační odpor | > 200 MΩ |
Zajišťovací aktuátor | |
Blokovací akční člen | 12 V, 4pólový |
Umístění uprostřed nahoře | |
Možný rozsah napájení na motoru | 9 V ... 16 V |
Maximální napětí k detekci zajištění | 12 V |
Typický proud motoru při zajištění | 0,25 A |
Zpětný proud motoru | max. 1,5 A |
Max. doba prodlevy se závěrným proudem | 1 s |
Doporučená doba přizpůsobení | 600 ms |
Doba přestávky po vjezdu a výjezdu | 3 s |
Provozní životnost počtu zasunutí | > 10000 zatěžovacích cyklů |
Rozpoznání zablokování | k dispozici |
Mechanické nouzové odblokování | k dispozici |
Teplota prostředí (provoz) | -40 °C ... 80 °C |
Teplotní snímače (PTC řetěz) | |
Typ senzoru | Řetěz PTC |
Normy/předpisy | DIN EN 60738-1 |
Místo připevnění | Senzor na AC kontaktech |
Měřicí rozsah_Odpor | 790 Ω ... 1420 Ω |
Odpor | max. 1200 Ω ±5 K |
Teplota okolí | -40 °C ... 130 °C (Provoz) |
Teplotní snímače (Pt 1000) | |
Typ senzoru | Pt 1000 |
Normy/předpisy | DIN EN 60751 |
Místo připevnění | 2 senzory na DC kontaktech |
Barva (Pouzdro) | černá (9005) |
Barva (Druh konektoru) | černá (9005) |
Materiálem (Pouzdro) | Plast |
Materiálem (Povrch kontaktů) | Stříbrný |
Délka vedení | 2 m |
Druh vedení | Jednotlivé žíly |
Dílčí žíla, průřez | 120,00 mm² |
Jednotlivé žíly AC | |
Délka vedení | 2 m |
Konstrukce vedení | 2 x 6 mm² |
Dílčí žíla, materiál | Silikon |
Dílčí žíla, barva | OG |
Vnější průměr vedení | 12,60 mm ±0,2 mm |
Odpor vedení | ≤ 3,2 Ω/km |
Jednotlivé žíly DC | |
Délka vedení | 2 m |
Konstrukce vedení | 2 x 120 mm² |
Dílčí žíla, materiál | Silikon |
Dílčí žíla, barva | OG |
Vnější průměr vedení | 23,00 mm -0,8 mm |
Jednotlivá žíla – ochranný vodič | |
Délka vedení | 2 m |
Konstrukce vedení | 1 x 25 mm² |
Dílčí žíla, materiál | Silikon |
Dílčí žíla, barva | GN/YE |
Vnější průměr vedení | 8,60 mm ±0,1 mm |
Odpor vedení | ≤ 0,743 Ω/km |
Jednotlivé žíly – blokovací aktuátor | |
Délka vedení | 1,5 m |
Konstrukce vedení | 4 x 0,5 mm² |
Dílčí žíla, materiál | PVC |
Dílčí žíla, barva | BU/RD, BU/GN, BU/YE, BU/BN |
Vnější průměr vedení | 1,60 mm ±0,20 mm |
Odpor vedení | ≤ 37,1 Ω/m |
Jednotlivé žíly snímačů teploty PTC | |
Délka vedení | 1 m |
Konstrukce vedení | 3 x 0,5 mm² |
Dílčí žíla, materiál | PVC |
Dílčí žíla, barva | BN |
GN | |
YE | |
Vnější průměr vedení | 1,60 mm ±0,20 mm |
Odpor vedení | ≤ 37,1 Ω/m |
Jednotlivé žíly snímačů teploty Pt 1000 | |
Délka vedení | 0,9 m |
Konstrukce vedení | 3 x 0,5 mm² |
Dílčí žíla, materiál | PVC |
Dílčí žíla, barva | BN |
GN | |
YE | |
Vnější průměr vedení | 1,60 mm ±0,20 mm |
Odpor vedení | ≤ 37,1 Ω/m |
Jednotlivé žíly – komunikace | |
Délka vedení | 1 m |
Konstrukce vedení | 2 x 0,5 mm² |
Dílčí žíla, materiál | PVC |
Dílčí žíla, barva | BK |
WH | |
Vnější průměr vedení | 1,60 mm ±0,20 mm |
Odpor vedení | ≤ 37,1 Ω/m |
Mechanické údaje | |
Cykly zapojení | > 10000 |
Zástrčná síla | < 100 N |
Tažná síla | < 100 N |
Okolní podmínky | |
Druh ochrany (Nabíjecí zásuvka elektromobilu) | IP5K4 |
Teplota prostředí (provoz) | -40 °C ... 40 °C (max. 60 °C (nutná redukce proudu, respektujte mezní hodnotu teploty DC kontaktu 90 °C)) |
Teplota prostředí (skladování/přeprava) | -40 °C ... 85 °C |
Výška | 4000 m (nad hladinou moře) |
Normy | |
Normy/předpisy | IEC 62196-1 |
IEC 62196-2 | |
IEC 62196-3 | |
SAE J1772 |
Způsob montáže | Montáž zpředu nebo zezadu stěny (Je možný čelní sklon 0 °až 90 °) |
Průměr upevňovacího otvoru | 6,70 mm (ø) |
Upevňovací šrouby | M6 |
Šrouby, které jsou součástí dodávky | žádné |
Objednací číslo | 1720087 |
Ks/bal. | 1 Kus |
Minimální objednané množství | 1 Kus |
Prodejní kód | XWC |
Kód výrobku | XWCAIB |
GTIN | 4067923271067 |
Hmotnost/kus (včetně obalu) | 8 500 g |
Hmotnost/kus (bez obalu) | 8 500 g |
Číslo celní sazby | 85444290 |
Země původu | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27144706 |
ECLASS-15.0 | 27144706 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002898 |
EU RoHS | |
Splňuje požadavky dle směrnice RoHS | Ano |
řízení o výjimkách, pokud je známo | 6(c), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Tabulku s čínským prohlášením RoHS pro příslušný výrobek najdete v části Download (Ke stažení) u daného produktu v části „Prohlášení výrobce“. Pro všechny výrobky s označením EFUP-E se nevydává ani nevyžaduje tabulka s prohlášením RoHS pro Čínu.
|
EU REACH SVHC | |
Upozornění na kandidátní látku REACH (č. CAS) | 2-ethylhexyl 10-ethyl-4,4-dioctyl-7-oxo-8-oxa-3,5-dithia-4-stannatetradecanoate (DOTE) (č. CAS: Nerelevantní) |
Lead (č. CAS: Nerelevantní) | |
Bis(2-(2-methoxyethoxy)ethyl)ether (č. CAS: Nerelevantní) | |
6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (č. CAS: Nerelevantní) |
Kompatibilní produkty
Vaše výhody
Úplný program výrobků
Jednotné a prostorově úsporné rozměry montážního prostoru a bodů přišroubování všech nabíjecích zásuvek Phoenix Contact elektromobilu
Vyvinuto a vyrobeno podle automobilového standardu IATF 16949 a ISO 9001
Integrované zajištění během nabíjení
Manuální nouzové zajištění blokovacího aktuátoru
Chráněné proti stříkající vodě a nečistotám díky vysokému stupni ochrany
PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47b, CZ- 617 00 Brno