Mobilní nabíjecí kabel AC s nabíjecím konektorem automobilu a nabíjecím konektorem infrastruktury pro nabíjení elektromobilů (EV) střídavým proudem (AC) s nabíjecími zásuvkami elektromobilu typu 2, kompatibilní s nabíjecími zásuvkami infrastruktury typu 2 na nabíjecích stanicích pro elektromobilitu (EVSE)
EV-T2M3PC-1AC20A-5,0M2,5ESBK00
-
Nabíjecí kabel AC
1622118
CHARX connect, Typ 2, kabel: 5 m, přímý, IEC 62196-2, Mobilní nabíjecí vedení AC s nabíjecím konektorem automobilu a nabíjecím konektorem infrastruktury, s ochrannými kryty
Detaily výrobku
Kompatibilní produkty
Vaše výhody
Obecný design všech nabíjecích konektorů automobilu a nabíjecích konektorů infrastruktury od společnosti Phoenix Contact
Postříbřený povrch výkonových a signálních kontaktů
Vyvinuto a vyrobeno podle automobilového standardu IATF 16949 a ISO 9001
Pohodlná manipulace díky ergonomické rukojeti a dodatečnému, pogumovanému komponentu rukojeti