EV-GBM3C-1AC32A-10M6,0ESOG00 - Nabíjecí kabel AC
1626939

CHARX connect, GB/T, Nabíjecí kabel AC, 32 A trvale, 440 V AC, s nabíjecím konektorem automobilu s otevřeným koncem vodiče, kabel: 10 m, oranžová, přímý, s ochranným víkem, pouzdro: černá, šedá, Logo PHOENIX CONTACT, POZOR: Přenos signálu je závislý na délce kabelu a může být narušen., GB/T 20234.2, k nabíjení elektromobilů (EV) střídavým proudem (AC) s nabíjecí zásuvkou elektromobilu GB/T

Detaily výrobku








Kompatibilní produkty



Vaše výhody

Úplný program výrobků
Pohodlná manipulace díky ergonomickému designu - držitel tří ocenění
Na vyžádání také s vaším logem – pro jednotné označení vašich nabíjecích stanic
Podélná vodotěsnost bezpečně chrání proti vniknutí vody
Vyvinuto a vyrobeno podle automobilového standardu IATF 16949 a ISO 9001
Testovány v souladu s automobilovými standardy LV124, LV214 a LV215-2
Testováno podle požadavků EV Ready 37