Obsahové položky, které si prohlížíte, jsou přizpůsobeny požadavkům Česko. Zobrazit obsahové položky pro Spojené státy | Vybrat jinou zemi

VC-D-AF - Montážní příruba
1855319

Montážní příruba pro šroubový zámek, pro upevnění vložky lisovacích dutinkových kontaktů na stěně pouzdra, se dvěma otvory se závitem M3 a jedním otvorem se závitem M4

Detaily výrobku








Vaše výhody

Kolíkové a zásuvkové kontakty se dají použít vždy na straně zástrčky a přístroje
Držáky kontaktu mají dodatečně právě dva přebíhající PE kontakty
Data připojení jsou 250 V/10 A a odpovídají datům série HEAVYCON DD
Typy kontaktů splňují požadavky IEC 60352/DIN EN 60352