RC-0000000H000 - Pouzdro pro kulatý konektor
1592833

Pouzdro pro kulatý konektor, řada: RC, přímý, Šroubový zámek, M23, O-kroužek axiální, stíněná: ano, tloušťka stěny min.: 0,8 mm, tloušťka stěny max.: 6,5 mm, tento výrobek má být od roku 2027-Q1 podle RoHS II bez výjimky 6c (Pb < 0,1 %) bezolovnatý, bezolovnatá alternativa je k dispozici již předem na vyžádání

Detaily výrobku








Kompatibilní produkty