SACCEC-M12MS-5CON-M16/ 0,5-920X
-
Přístrojový konektor zpředu stěny
1239889
Přístrojový konektor zpředu stěny, CANopen®, DeviceNet™, 5-pólový, PUR bezhalogenové, fialová RAL 4001, stíněná, Trn, přímo, M12, A-kódování, na volný konec vodiče, Kabelová přípojka, délka kabelu: 0,5 m, CANopen®/DeviceNet™, PUR, fialová, Položka neobsahuje olovo dle směrnice RoHS II bez výjimky 6c (Pb < 0,1 %).
Detaily výrobku
Poznámka k provozu | Uvedené elektrické a mechanické údaje předpokládají správně zajištěný a namontovaný pár konektorů. Pokud konektor není zajištěn a mohl by být znečištěn, je třeba ho uzavřít ochrannou krytkou > IP 54. Kromě toho je třeba přihlédnout k vlivům lanek, vedení nebo montáže na desky plošných spojů. |
Pokyny pro objednávku: | Pojistná matice je součástí dodávky |
Bezpečnostní pokyn | |
Bezpečnostní pokyn | VAROVÁNÍ: Konektory nesmí být zapojovány ani odpojovány pod zátěží. Nedodržení pokynů nebo nesprávné použití může mít za následek zranění osob nebo věcné škody. |
• VAROVÁNÍ: Do provozu uvádějte pouze výrobky bez jakýchkoli závad. Výrobky musí být pravidelně kontrolovány, zda nejsou poškozeny. Defektní výrobky okamžitě dejte mimo provoz. Poškozené výrobky vyměňte. Oprava není možná. | |
• VAROVÁNÍ: Výrobek smí instalovat a obsluhovat pouze personál s elektrotechnickou kvalifikací při zohlednění následujících bezpečnostních pokynů. Personál musí být obeznámen se základy elektrotechniky. Musí být schopen rozpoznat nebezpečí a předcházet jejich vzniku. Odpovídající symbol na obalu znamená, že pro instalaci a obsluhu je vyžadován personál s elektrotechnickou kvalifikací. | |
• Výrobky jsou vhodné k použití při výrobě systémů, řídicích a elektrických zařízení. | |
• Při používání konektorů v exteriéru musí být konektory odděleně chráněny před povětrnostními vlivy. | |
• Osazenými výrobky se nesmí manipulovat ani je neodborně otevírat. | |
• Používejte pouze protilehlé zástrčky specifikované podle norem uvedených v technických údajích (například ty, které jsou uvedeny jako příslušenství k danému produktu na internetové adrese phoenixcontact.com/products). | |
• Pokud je produkt používán přímo ve spojení s produkty třetích stran, odpovědnost nese uživatel. | |
• Při provozním napětí > 50 V AC musí být elektricky vodivé kryty konektorů uzemněny. | |
• Při pokládání kabelu dbejte na to, aby tahové zatížení konektorů nepřekračovalo normativně definované limity. | |
• Dodržujte příslušné technické údaje. Informace naleznete na těchto místech: o na výrobku, o na obalové etiketě, o v dodané dokumentaci, o na internetové adrese phoenixcontact.com/products u příslušného výrobku. |
|
• Používejte pouze nástroje doporučené společností Phoenix Contact. | |
• Nezapojené konektory uzavřete do ochranného krytu. Vhodné příslušenství naleznete v sekci příslušenství na internetové adrese phoenixcontact.com/products u daného výrobku | |
• Dbejte na to, aby bylo ochranné nebo funkční (provozní) uzemnění správně připojeno. | |
• Pro sloučení více proudových obvodů v jednom kabelu a/nebo jednom konektoru platí norma VDE 0100/1.97 § 411.1.3.2 a DIN EN 60 204/11.98 § 14.1.3 | |
• Konektor se během normálního provozu zahřívá. V závislosti na okolních podmínkách se může povrch konektoru i nadále zahřívat. V takovém případě je uživatel odpovědný za připojení výstrah (např. norma DIN EN ISO 13732-1:2008-12). |
Utahovací moment | 3 Nm ... 4 Nm (Na straně montáže) |
Typ produktu | Kulaté konektory (na straně přístroje) |
Typ senzoru | CANopen® |
Počet pólů | 5 |
Počet kabelových vývodů | 1 |
Stíněno | ano |
Kódování | A |
Druh závitu | M12 |
Izolační vlastnosti | |
Kategorie přepětí | II |
Stupeň znečištění | 3 |
Třída hořlavosti podle UL 94 | V0 |
Materiál těsnění | NBR |
Materiál kontakt | CuZn |
Materiál povrch kontaktu | Ni/Au |
Materiál držák kontaktu | PA 6.6 |
Materiál šroubení | Mosaz, poniklovaná |
Vnější plášť, materiál | PUR |
Zatěžovací rázové napětí | 1,5 kV |
Odpor kontaktu | ≤ 3 mΩ |
Izolační odpor | ≥ 100 MΩ |
Jmenovité napětí UN | 48 V AC |
60 V DC | |
Jmenovitý proud IN | 4 A (Konektor/zásuvka podle IEC 61076-2-101, zohledněte technické údaje vedení) |
Zkušební napětí | 2500 V |
Přenosové médium | Měď |
Připojení vodiče | |
Typ připojení | Kabelová přípojka |
Typ kontaktu | Trn |
Utahovací moment | 3 Nm ... 4 Nm (Na straně montáže) |
Mechanické údaje | |
Cykly zapojení | > 100 |
Přípojka 1 | |
Provedení hlava | Trn |
Kabelový vývod hlava | přímo |
Druh závitu hlava | M12 |
Kódování | A |
Přípojka 2 | |
Provedení hlava | volný konec vodiče |
Délka vedení | 0,5 m |
CANopen®/DeviceNet™, PUR, fialová [920] | |
Rozměrový výkres |
|
UL AWM Style | 21198 (80 °C / 300 V) |
Počet pólů | 4 |
Stíněno | ano |
Typ vedení | CANopen®/DeviceNet™, PUR, fialová [920] |
Konstrukce vodiče | 2xAWG24/19+2xAWG22/19 |
Signální vedení AWG | 24 |
Napájecí napětí AWG | 22 |
Průřez vodiče | 2x 0,25 mm² (Světlovodné datové vedení) |
2x 0,34 mm² (Napájecí zdroj) | |
1x 0,34 mm² (Lanko tvarové vložky) | |
Průměr žíly, včetně izolace | 1,95 mm ±0,05 mm (Světlovodné datové vedení) |
1,4 mm ±0,05 mm (Napájecí zdroj) | |
Vnější průměr vedení | 6,70 mm ±0,3 mm |
Vnější plášť, materiál | PUR |
vnější plášť, barva | fialová RAL 4001 |
Materiál vodič | pocínovaný pramen Cu |
Materiál izolace žíly | pěnový PE (Světlovodné datové vedení) |
PE (Napájecí zdroj) | |
Dílčí žíla, barva | červeno-černá, modro-bílá |
Krouceného páru | 2 žíly v páru |
Celkové zkrucování | 2 páry kolem lanka tvarové vložky ve středu jádra |
Optický kryt stínění | 80 % |
Izolační odpor | ≥ 5 GΩ*km (Světlovodné datové vedení) |
≥ 5 GΩ*km (Napájecí zdroj) | |
Vlnová impedance | 120 Ω ±10 % (při 1 MHz) |
Kabel jmenovitého napětí | ≤ 300 V (Nejvyšší hodnota, ne pro vysoký proud) |
Zkušební napětí žíla/žíla | 2000 V (50 Hz, 1 min.) |
Zkušební napětí žíla/stínění | 2000,00 V (50 Hz, 1 min.) |
Minimální poloměr ohybu, pevně položený | 4 x D |
Minimální poloměr ohybu, flexibilně položený | 8 x D |
Dynamická zatížitelnost (v ohybu) | Cykly ohybu maximální: 5000000, Poloměr ohnutí: 70 mm, Poloměr ohnutí: 15 x D, Dráha pojezdu: 4,5 m, Rychlost pojezdu: 3 m/s, Zrychlení: 3 m/s², Teplota prostředí: -20 °C ... 60 °C |
útlum stínění | ≤ 22,9 dB/km (při 1 MHz) |
≤ 16,4 dB/km (při 500 kHz) | |
≤ 9,5 dB/km (při 125 kHz) | |
Bezhalogenovost | podle DIN VDE 0472 část 815 |
dle IEC 60754-1 | |
Odolnost vůči plameni | UL 1581, oddíl 1060 a UL 2556, oddíl 9.3 (FT1) |
UL 1581, oddíl 1100 a UL 2556, oddíl 9.1 (HFT/FT2) | |
IEC 60332-1-2 | |
podle ISO 6722-1 5.22 (UN ECE-R 118.01) | |
Teplota prostředí (provoz) | -40 °C ... 80 °C (kabel, pevné uložení) |
-30 °C ... 70 °C (Kabel, pohyblivé uložení) | |
-20 °C ... 60 °C (při instalaci) | |
-20 °C ... 60 °C (Kabely, použití tažného řetězu) |
Okolní podmínky | |
Krytí | IP67 |
IP65/IP67 | |
Teplota prostředí (provoz) (Zástrčka/zásuvka) | -25 °C ... 85 °C (Zástrčka/zásuvka) |
-40 °C ... 85 °C (bez mechanického uvedení v činnost) |
Označení normy | Kulatý konektor M12 |
Normy/předpisy | v souladu s IEC 61076-2-101 |
Objednací číslo | 1239889 |
Ks/bal. | 1 Kus |
Minimální objednané množství | 1 Kus |
Prodejní kód | ABQ |
Kód výrobku | ABQDEA |
GTIN | 4063151394257 |
Hmotnost/kus (včetně obalu) | 53,4 g |
Hmotnost/kus (bez obalu) | 48,711 g |
Číslo celní sazby | 85444290 |
Země původu | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27440103 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC003570 |
EU RoHS | |
Splňuje požadavky dle směrnice RoHS | Ano (Žádná řízení o výjimkách) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Žádné nebezpečné látky nad limitními hodnotami
|
EU REACH SVHC | |
Upozornění na kandidátní látku REACH (č. CAS) | Žádná látka s hmotnostním podílem vyšším než 0,1 % |
Kompatibilní produkty
Vaše výhody
Předem osazeno vedeními v různých standardních délkách pro okamžité použití
K dodání zákaznicky specifické osazení a délky vedení
Kabely zality pro optimální těsnost
Provedení kabelu pro všechny běžné sítě a polní sběrnice
Pro vysokou bezpečnost přenosu: připojení stínění k pouzdru volitelnou maticí elektromagnetické kompatibility
PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47b, CZ- 617 00 Brno