PTFIX 2X1,5 GNYE - Monoblok
1815012

průřez
typ připojení
Proud Piktogram

Monoblok, Základní svornice bez funkce ochranného vodiče, jmenovité napětí: 450 V, jmenovitý proud: 17,5 A, počet přípojek: 2, typ připojení: Svorky Push-in, průřez: 0,14 mm2 - 2,5 mm2, způsob montáže: osaditelné na adaptér na nosnou lištu, Přímá montáž s přírubou, Plovoucí, barva: zeleno-žlutá

Detaily výrobku









Vaše výhody

Prostorově úsporné díky kompaktnímu provedení
Flexibilní použití díky přímé montáži s víky příruby z příslušenství
Prostorově úsporný rozvod potenciálu díky kompaktnímu micro rozváděči potenciálu
Ideální možnosti zkoušení díky kontrolním otvorům u každého bodu připojení
Přehledné díky popisu všech svorek