DNV
Approval ID: TAE00002TTJmenovité napětí UN | Jmenovitý proud IN | Průřez AWG | Průřez mm2 | |
---|---|---|---|---|
500 V | 24 A |
CSA
Approval ID: 13631Jmenovité napětí UN | Jmenovitý proud IN | Průřez AWG | Průřez mm2 | |
---|---|---|---|---|
Usegroup B | ||||
300 V | 20 A | 26 - 12 | ||
Usegroup C | ||||
150 V | 20 A | 26 - 12 | ||
Usegroup D | ||||
300 V | 10 A | 26 - 12 |
cUL Recognized
Approval ID: FILE E 60425Jmenovité napětí UN | Jmenovitý proud IN | Průřez AWG | Průřez mm2 | |
---|---|---|---|---|
Usegroup B | ||||
300 V | 15 A | 26 - 14 | ||
Usegroup C | ||||
150 V | 15 A | 26 - 14 | ||
Usegroup D | ||||
300 V | 10 A | 26 - 14 |
IECEE CB Scheme
Approval ID: DE1-63083EAC
Approval ID: RU C-DE.BL08.B.00644LR
Approval ID: LR2002627TABV
Approval ID: 59146/A0 BVVDE Zeichengenehmigung
Approval ID: 40047798cULus Recognized
Approval ID: E60425Jmenovité napětí UN | Jmenovitý proud IN | Průřez AWG | Průřez mm2 | |
---|---|---|---|---|
Usegroup B | ||||
300 V | 20 A | 26 - 12 | ||
Usegroup C | ||||
150 V | 20 A | 26 - 12 | ||
Usegroup F | ||||
500 V | 20 A | 26 - 12 | ||
Usegroup D | ||||
300 V | 10 A | 26 - 12 |