DNV
ID schválení: TAE00002TT-05Jmenovité napětí UN | Jmenovitý proud IN | Průřez AWG | Průřez mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
500 V | 24 A |
CSA
ID schválení: 13631Jmenovité napětí UN | Jmenovitý proud IN | Průřez AWG | Průřez mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
300 V | 20 A | 26 - 12 | ||
C | ||||
150 V | 20 A | 26 - 12 | ||
D | ||||
300 V | 10 A | 26 - 12 |
Schéma IECEE CB
ID schválení: DE1-63083EAC
ID schválení: RU C-DE.BL08.B.00644VDE Zeichengenehmigung
ID schválení: 40047798cULus osvědčení
ID schválení: E60425Jmenovité napětí UN | Jmenovitý proud IN | Průřez AWG | Průřez mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
300 V | 20 A | 26 - 12 | ||
C | ||||
150 V | 20 A | 26 - 12 | ||
F | ||||
500 V | 20 A | 26 - 12 | ||
D | ||||
300 V | 10 A | 26 - 12 |