SF-ASD 21 SET 230V
-
Souprava akumulátorového šroubováku
1212530
Sada akumulátorových šroubováků v kufříku, vč. dvou akumulátorů, nabíječka 230 V, 3 bity, dvoustupňová převodovka, chod vpravo, chod vlevo a 21stupňová spojka do 600 ot./min, sklíčidlo šestihranné zářezové svornice, integrované svítidlo, ochranné víko proti nechtěnému přestavení krouticích momentů.
Detaily výrobku
Typ produktu | Momentový nástroj |
Způsob balení | Kufr |
Napětí akumulátoru | 3,6 V |
Doba nabíjení akumulátoru | 30 min |
Příkon | 5,4 W |
Jmenovité napětí UN | 3,6 V DC |
Akumulátor | |
Doba nabíjení akumulátoru | 30,00 min |
Napětí akumulátoru | 3,60 V DC |
Kapacita akumulátorů | 1,50 Ah |
Rozsah krouticího momentu | 0,3 Nm ... 4,4 Nm |
Výstup | univerzální, výměnný |
Šířka | 44 mm |
Výška | 165 mm |
Délka | 277 mm |
Objednací číslo | 1212530 |
Ks/bal. | 1 Kus |
Minimální objednané množství | 1 Kus |
Prodejní kód | BH3 |
Kód výrobku | BH3243 |
GTIN | 4046356589451 |
Hmotnost/kus (včetně obalu) | 2 497,2 g |
Hmotnost/kus (bez obalu) | 2 497,2 g |
Číslo celní sazby | 84672920 |
Země původu | JP |
ECLASS
ECLASS-15.0 | 21050890 |
ECLASS-15.0 | 21050890 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001395 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 27111700 |
EU RoHS | |
Splňuje požadavky dle směrnice RoHS | Ano (Žádná řízení o výjimkách) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Žádné nebezpečné látky nad limitními hodnotami
|
EU REACH SVHC | |
Upozornění na kandidátní látku REACH (č. CAS) | Žádná látka s hmotnostním podílem vyšším než 0,1 % |
Kompatibilní produkty
-
SF-BIT-HEX 2,5-50 - Šroubová vložka 1212646
-
SF-BIT-HEX 2,5-89 S - Šroubová vložka 1200301
-
SF-BIT-HEX 2-50 - Šroubová vložka 1212645
-
SF-BIT-HEX 2-89 S - Šroubová vložka 1200300
-
SF-BIT-HEX 3-50 - Šroubová vložka 1212647
-
SF-BIT-HEX 4-50 - Šroubová vložka 1212648
-
SF-BIT-HEX 4-89 S - Šroubová vložka 1200302
-
SF-BIT-HEX 5-50 - Šroubová vložka 1212649
-
SF-BIT-HEX 5-89 S - Šroubová vložka 1200303
-
SF-BIT-HEX 6-50 - Šroubová vložka 1212650
-
SF-BIT-HEX 8-50 - Šroubová vložka 1212651
-
SF-BIT-PH 1-50 - Šroubová vložka 1212579
-
SF-BIT-PH 2-50 - Šroubová vložka 1212580
-
SF-BIT-PH 3-50 - Šroubová vložka 1212581
-
SF-BIT-PH 1-70 - Šroubová vložka 1212582
-
SF-BIT-PH 2-70 - Šroubová vložka 1212583
-
SF-BIT-PH 3-70 - Šroubová vložka 1212584
-
SF-BIT-PHSL 1-70 - Šroubová vložka 1212479
-
SF-BIT-PHSL 2-70 - Šroubová vložka 1212601
-
SF-BIT-PZ 1-50 - Šroubová vložka 1212591
-
SF-BIT-PZ 2-50 - Šroubová vložka 1212592
-
SF-BIT-PZ 3-50 - Šroubová vložka 1212593
-
SF-BIT-PZ 1-70 - Šroubová vložka 1212594
-
SF-BIT-PZ 2-70 - Šroubová vložka 1212595
-
SF-BIT-PZ 3-70 - Šroubová vložka 1212596
-
SF-BIT-PZSL 1-70 - Šroubová vložka 1212603
-
SF-BIT-PZSL 2-70 - Šroubová vložka 1212604
-
SF-BIT-SL 0,45X2,4-70 - Šroubová vložka 1212607
-
SF-BIT-SL 0,5X3,0-50 - Šroubová vložka 1212566
-
SF-BIT-SL 0,5X3,0-70 - Šroubová vložka 1212567
-
SF-BIT-SL 0,6X3,5-50 - Šroubová vložka 1212568
-
SF-BIT-SL 0,6X3,5-70 - Šroubová vložka 1212569
-
SF-BIT-SL 0,8X4,0-50 - Šroubová vložka 1212571
-
SF-BIT-SL 0,8X4,0-70 - Šroubová vložka 1212572
-
SF-BIT-SL 1,0X5,5-50 - Šroubová vložka 1212574
-
SF-BIT-SL 1,0X4,0-70 - Šroubová vložka 1212754
-
SF-BIT-SL 1,0X5,5-70 - Šroubová vložka 1212575
-
SF-BIT-SL 1,2X6,5-70 - Šroubová vložka 1212577
-
SF-BIT-SLS 0,6X3,5-50 - Šroubová vložka 1212605
-
SF-BIT-SLS 0,9X6,5-50 - Šroubová vložka 1212606
-
SF-BIT-TX 10-50 - Šroubová vložka 1212573
-
SF-BIT-TX 15-50 - Šroubová vložka 1212576
-
SF-BIT-TX 20-50 - Šroubová vložka 1212578
-
SF-BIT-TX 25-50 - Šroubová vložka 1212585
-
SF-BIT-TX 30-50 - Šroubová vložka 1212586
-
SF-BIT-TX 40-50 - Šroubová vložka 1200161
-
SF-BIT-TX 8-50 - Šroubová vložka 1212570
-
SF-BIT-HEXB 5-89 - Šroubová vložka 1208911
-
SF-UBH - Adaptérová vložka 1212590
Vaše výhody
3,6 V
Akumulátorový šroubovák s dvoustupňovou převodovkou, běh vpravo/běh vlevo a 21stupňová spojka se stupněm vrtání do 600 ot/min
Nastavitelný od 0,3 ... 4,4 Nm
Integrovaná světelná indikace zajišťuje osvětlení pracovní oblasti
Šestihranná rychlopřipojovací upínací vložka 6,3 mm
S volitelně nasaditelnou ochrannou čepičkou proti nechtěnému přestavení krouticích momentů
PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47b, CZ- 617 00 Brno