Obsahové položky, které si prohlížíte, jsou přizpůsobeny požadavkům Česko. Zobrazit obsahové položky pro Spojené státy | Vybrat jinou zemi

UM-D37M/DS/FU/DI120V/C300/R - Předávací modul
2905868

Modul VARIOFACE se 16 kanály pro použití s Honeywell Experion C300 IOTA (vysoké napětí, digitálnně): CX-TDI110 a CX-TDI120.

Tento výrobek vyžaduje k provozu další výrobky. Nezbytné příslušenství

Detaily výrobku








Kompatibilní produkty




Vaše výhody

Tyto moduly VARIOFACE se používají v kombinaci se současnými čelními adaptéry
Pouzdro UM PRO
Koncepce pro montáž na pravé straně rozvaděče
Montáž na nosnou lištu
LED indikace: vadná pojistka
Volné zapojení jednotlivých kanálů s testovacími body
Zásuvná pojistka podle kanálů, 800 mA
Dodává se se 16 zásuvnými můstky 5,08 mm k volitelné konfiguraci jednotlivých kanálů jako pojistné zapojení