UM-D37M/16R-240AC/DI/C3/L - Aktivní modul
2906909

Modul VARIOFACE se 16 kanály rozšiřuje možnosti použití Honeywell Experion LX Digital Input IOTA podporou digitálních vstupních signálů (240 V AC) systémy Experion LX (24 V DC)

Tento výrobek vyžaduje k provozu další výrobky. Nezbytné příslušenství

Detaily výrobku








Kompatibilní produkty




Vaše výhody

Pouzdro UM PRO
Montáž na nosnou lištu, zahrnuje uzemňovací patici
Kontrolky síly signálu jednotlivých kanálů (LED)
Umožňuje oddělení 240V polních přístrojů a 24V ovládání
Zásuvné spínací relé jednotlivých kanálů
Koncepce pro montáž na levé straně rozvaděče