FLKM-KS40/AO16/YCS
-
Pasivní modul
2314260
16kanálový analogový modul se šroubovým připojením a dvěma 40pólovými systémovými přípojkami. Vhodné pro kartu Yokogawa AAI543.
Detaily výrobku
Typ produktu | Předávací modul |
Počet kanálů | 16 |
Izolační vlastnosti: Vzdušné dráhy a dráhy plazivých proudů | |
Izolace | Funkční izolace |
Kategorie přepětí | II |
Stupeň znečištění | 2 |
Provozní napětí (DC) | ≤ 30 V DC |
Proud (na každou větev) | ≤ 0,1 A |
Vzdušné dráhy a dráhy plazivých proudů | |
Izolační pevnost | 50 V |
Jmenovité rázové napětí | 0,5 kV (1,2 / 50 μs) |
Podporovaná řídicí jednotka YOKOGAWA CS3000 CentumVP | |
Vhodná V/V karta | AAI543 |
Podporovaná řídicí jednotka YOKOGAWA STARDOM | |
Vhodná V/V karta | NFAI543 |
Přípojka 1 (úroveň řízení) | |
Typ připojení | Yokogawa, KS kompatibel |
Počet přípojek | 2 |
Počet pólů | 40 |
Poznámka | Užitečné systémové kabely: Phoenix Contact YUC40, Yokogawa KS1 |
Utahovací moment | 0,5 Nm |
Rozteč | 2,54 mm |
Přípojka 2 (úroveň pole) | |
Typ připojení | Šroubové připojení |
Délka odizolování | 7 mm |
Závit šroubu | M3 |
Počet pólů | 48 |
Průřez vodiče tuhý | 0,2 mm² ... 4 mm² |
Průřez vodiče, tuhé (2 vodiče se stejným průřezem) | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
Průřez vodiče ohebný | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
0,25 mm² ... 1,5 mm² (Koncovka vodiče bez plastové objímky) | |
0,25 mm² ... 2,5 mm² (Koncovka vodiče s plastovým pouzdrem) | |
Průřez vodiče flexibilní (2 vodiče se stejným průřezem) | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
0,25 mm² ... 0,75 mm² (Koncovka vodiče bez plastové objímky) | |
0,5 mm² ... 0,5 mm² (Koncovka vodiče TWIN s plastovou objímkou) | |
Průřez vedení AWG | 24 ... 12 |
Utahovací moment | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
Rozteč | 5,08 mm |
Přípojka 3 (zástrčka HART) | |
Typ připojení | Zástrčka HART |
Počet přípojek | 1 |
Počet pólů | 26 |
Rozteč | 1,27 mm |
Ukazatel stavu k dispozici | ne |
Rozměry zboží | |
Šířka | 107,5 mm |
Výška | 125,4 mm |
Hloubka | 65,9 mm |
Okolní podmínky | |
Druh ochrany (Modul) | IP00 |
Druh ochrany (Místo montáže) | ≤ IP54 |
Teplota prostředí (provoz) | -20 °C ... 50 °C |
Teplota prostředí (skladování/přeprava) | -20 °C ... 70 °C |
Výška | ≤ 2000 m |
UKCA | |
Certifikát | Shoda UKCA |
Vzdušné dráhy a dráhy plazivých proudů | |
Normy/předpisy | EN IEC 60664-1 |
Způsob montáže | Montáž na nosnou lištu |
Montážní poloha | libovolně |
Poznámka k provozu | Pro účely řádného používání je třeba dodržovat požadavky instalační směrnice (viz Ke stažení). V případě použití s výrobky jiných výrobců je nutné dodržovat také specifikace, bezpečnostní pokyny a varování příslušného jiného výrobce. |
Objednací číslo | 2314260 |
Ks/bal. | 1 Kus |
Minimální objednané množství | 1 Kus |
Upozornění | Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit) |
Prodejní kód | DK2 |
Kód výrobku | DK218N |
Strana katalogu | Strana 521 (C-5-2017) |
GTIN | 4046356143776 |
Hmotnost/kus (včetně obalu) | 273,9 g |
Hmotnost/kus (bez obalu) | 206,92 g |
Číslo celní sazby | 85369010 |
Země původu | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27141152 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002780 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Splňuje požadavky dle směrnice RoHS | Ano |
řízení o výjimkách, pokud je známo | 6(c) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Tabulku s čínským prohlášením RoHS pro příslušný výrobek najdete v části Download (Ke stažení) u daného produktu v části „Prohlášení výrobce“. Pro všechny výrobky s označením EFUP-E se nevydává ani nevyžaduje tabulka s prohlášením RoHS pro Čínu.
|
EU REACH SVHC | |
Upozornění na kandidátní látku REACH (č. CAS) | Lead (č. CAS: 7439-92-1) |
SCIP | e3af7f49-5382-4fff-8b09-45718581eebc |
Kompatibilní produkty
-
-
FLK 40-PA/EZ-DR/KS/ 200/YUC - Čelní adaptér 2314341
-
FLK 40-PA/EZ-DR/KS/ 300/YUC - Čelní adaptér 2314354
-
FLK 40-PA/EZ-DR/KS/ 400/YUC - Čelní adaptér 2314367
-
FLK 40-PA/EZ-DR/KS/ 500/YUC - Čelní adaptér 2321570
-
FLK 40-PA/EZ-DR/KS/ 600/YUC - Čelní adaptér 2314943
-
FLK 40-PA/EZ-DR/KS/ 700/YUC - Čelní adaptér 2321583
-
FLK 40-PA/EZ-DR/KS/ 800/YUC - Čelní adaptér 2314956
-
FLK 40-PA/EZ-DR/KS/ 900/YUC - Čelní adaptér 2321415
-
FLK 40-PA/EZ-DR/KS/1000/YUC - Čelní adaptér 2314370
-
FLK 40-PA/EZ-DR/KS/1100/YUC - Čelní adaptér 2321428
-
FLK 40-PA/EZ-DR/KS/1200/YUC - Čelní adaptér 2321431
-
FLK 40-PA/EZ-DR/KS/1300/YUC - Čelní adaptér 2321444
-
FLK 40-PA/EZ-DR/KS/1400/YUC - Čelní adaptér 2321457
-
FLK 40-PA/EZ-DR/KS/1500/YUC - Čelní adaptér 2314383
-
FLK 40-PA/EZ-DR/KS/1600/YUC - Čelní adaptér 2321596
-
FLK 40-PA/EZ-DR/KS/1700/YUC - Čelní adaptér 2321606
-
FLK 40-PA/EZ-DR/KS/1800/YUC - Čelní adaptér 2321619
-
FLK 40-PA/EZ-DR/KS/1900/YUC - Čelní adaptér 2321622
-
FLK 40-PA/EZ-DR/KS/2000/YUC - Čelní adaptér 2314532
-
FLK 40-PA/EZ-DR/KS/2500/YUC - Čelní adaptér 2314545
-
FLK 40-PA/EZ-DR/KS/3000/YUC - Čelní adaptér 2314558
-
FLK 40-PA/EZ-DR/KS/3500/YUC - Čelní adaptér 2901017
-
FLK 40-PA/EZ-DR/KS/4000/YUC - Čelní adaptér 2901052
-
FLK 40-PA/EZ-DR/KS/4500/YUC - Čelní adaptér 2902912
-
FLK 40-PA/EZ-DR/HF/KS/ 100/YUC - Čelní adaptér 2904747
-
FLK 40-PA/EZ-DR/HF/KS/ 200/YUC - Čelní adaptér 2904748
-
FLK 40-PA/EZ-DR/HF/KS/ 300/YUC - Čelní adaptér 2904749
-
FLK 40-PA/EZ-DR/HF/KS/ 400/YUC - Čelní adaptér 2904750
-
FLK 40-PA/EZ-DR/HF/KS/ 500/YUC - Čelní adaptér 2904645
-
FLK 40-PA/EZ-DR/HF/KS/ 600/YUC - Čelní adaptér 2904751
-
FLK 40-PA/EZ-DR/HF/KS/ 700/YUC - Čelní adaptér 2904752
-
FLK 40-PA/EZ-DR/HF/KS/ 800/YUC - Čelní adaptér 2904753
-
FLK 40-PA/EZ-DR/HF/KS/ 900/YUC - Čelní adaptér 2904754
-
FLK 40-PA/EZ-DR/HF/KS/1000/YUC - Čelní adaptér 2904646
-
FLK 40-PA/EZ-DR/HF/KS/1500/YUC - Čelní adaptér 2904647
-
FLK 40-PA/EZ-DR/HF/KS/2000/YUC - Čelní adaptér 2904488
-
FLK 40-PA/EZ-DR/HF/KS/2500/YUC - Čelní adaptér 2904648
-
FLK 40-PA/EZ-DR/HF/KS/3000/YUC - Čelní adaptér 2904649
-
FLK 40-PA/EZ-DR/HF/KS/3500/YUC - Čelní adaptér 2904650
-
FLK 40-PA/EZ-DR/HF/KS/5000/YUC - Čelní adaptér 2904653
Vaše výhody
Pro analogové konstrukční skupiny AAI 543
PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47b, CZ- 617 00 Brno