MCR-ADC 8-I- 4-BUS
-
Modul dohledu
2766973
8bitový A-D převodník MCR, s výstupem pro plochý páskový kabel a konektor COMBICON v rastru 5,08 mm, vstupní signál: 4..20 mA
Detaily výrobku
Mezní frekvence (3 dB) | 50 Hz |
Měřicí frekvence | 3 kHz |
Teplotní koeficient maximální | 0,002 %/K (Offset) |
0,01 %/K (zesílení) | |
Chyba přenosu maximální | ±1 převodní krok, při 25 °C |
Napájení | |
Rozmezí napájecího napětí | 20 V DC ... 30 V DC |
Příkon typický | 30 mA |
Maximální příkon | 40 mA |
Signál | |
Popis vstupu | Proudový vstup |
Vstupní signál proud | 4 mA ... 20 mA |
Vstupní signál proud maximálně | ± 100 mA |
Vstupní odpor vstupu proudu | 50 Ω |
Ochranné spínání | Přepěťová ochrana; supresorová dioda, 15 V / 600 W |
Rozlišení vstupů (proud) | 63 µA (1 LSB) |
Signál | |
Popis vstupu | řídící signály BUS, HOLD a BUS/HOLD |
Úroveň signálu, signál „1“ | ≥ 20 V DC (20 V DC ... 30 V DC) |
Úroveň signálu, signál „0“ | < 5 V DC (nebo nezapojený) |
Signál | |
Výstupní signál digitální | 8 Bit |
Úroveň signálu, signál „1“ | 21 V DC (při UB = 24 V, (UB - 3 V)) |
Úroveň signálu, signál „0“ | 0 V (výstup: rozpojený) |
Výstupní proud | max. 20 mA (na bit) |
Typ připojení | Šroubové připojení |
Délka odizolování | 8 mm |
Závit šroubu | M3 |
Průřez vodiče tuhý | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Průřez vodiče ohebný | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Průřez vedení AWG | 24 ... 14 |
Výkres v měřítku |
|
Šířka | 25 mm |
Výška | 108 mm |
Hloubka | 100,5 mm |
Barva | zelená (RAL 6021) |
Materiál pouzdra | polyamid PA bez zesílení |
Okolní podmínky | |
Teplota prostředí (provoz) | 0 °C ... 55 °C |
Elektromagnetická slučitelnost | Souladu se směrnicí EMC |
Montážní poloha | libovolně |
Objednací číslo | 2766973 |
Ks/bal. | 1 Kus |
Minimální objednané množství | 1 Kus |
Upozornění | Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit) |
Prodejní kód | DK1 |
Kód výrobku | DK1XXX |
GTIN | 4017918066970 |
Hmotnost/kus (včetně obalu) | 140,2 g |
Hmotnost/kus (bez obalu) | 121,2 g |
Číslo celní sazby | 85389091 |
Země původu | DE |
EU REACH SVHC | |
Upozornění na kandidátní látku REACH (č. CAS) | Žádná látka s hmotnostním podílem vyšším než 0,1 % |
PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47b, CZ- 617 00 Brno