Směrovače TC ROUTER pro mobilní rádiové spojení umožňují výkonná datová spojení s přenosovou rychlostí až 150 MBit/s přes mobilní sítě 4G-LTE. Takto vytvoříte mobilní širokopásmové připojení pro vysoce flexibilní lokální připojení i všude tam, kde není k dispozici kabelová internetová přípojka. S těmito typy připojení můžete bezpečně přenášet citlivá data mobilními rádiovými sítěmi.
TC ROUTER 2002T-4G
-
Směrovač
2702530
Průmyslový LTE-4G router, verze pro Evropu, fallback na 3G UMTS/HSPA a 2G GPRS/EDGE, 2 rozhraní Ethernet, firewall, NAT, 2x zásuvka antény SMA-F, rozesílání SMS a e-mailu, 2 G digitální vstupy, 1 digitální výstup
Zdarma ke stažení.
Soubory ke stažení
Detaily výrobku
| MTTF | 383 Roky (SN 29500 Standard, teplota 25 °C, pracovní cyklus 21 %) |
| 184 Roky (SN 29500 Standard, teplota 40 °C, pracovní cyklus 34,25 %) | |
| 78 Roky (SN 29500 Standard, teplota 40 °C, pracovní cyklus 100 %) | |
| Bezpečnostní funkce | |
| Filtrace | IP, port, protokol |
| Regulace Firewall | Stateful-Inspection-Firewall |
| Galvanické oddělení | VCC // LTE // Ethernet // PE |
| Druh sítě | Mobilní rádiové spojení |
| Napájení | |
| Rozmezí napájecího napětí | 10 V DC ... 30 V DC (Přes zásuvnou svornici push-in) |
| Příkon typický | < 200 mA (24 V DC) |
| 65 mA (Při aktivovaném režimu úspory energie) | |
| Maximální příkon | 1,7 A |
| Funkce | |
| Management | Webová správa, SNMP |
| Digitální | |
| Popis vstupu | Digitální vstup |
| Počet vstupů | 2 |
| Vstupní signál napětí | 10 V DC ... 30 V DC |
| Hladina sepnutí signálu "1" | 10 V DC ... 30 V DC |
| Signál | |
| Název výstupu | Digitální výstup |
| Počet výstupů | 1 |
| Výstupní signál napětí | 10 V DC ... 30 V DC (V závislosti na provozním napětí) |
| Výstupní signál proud | ≤ 50 mA (není zkratuvzdorný) |
| Napájení | |
| Typ připojení | Pružinové připojení push in |
| Průřez vodiče flexibilní s koncovkou vodiče bez plastové objímky | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
| Průřez vodiče flexibilní s koncovkou vodiče s plastovou objímkou | 0,25 mm² ... 0,75 mm² |
| Průřez vodiče ohebný | 0,14 mm² ... 1,50 mm² |
| Průřez vodiče tuhý | 0,14 mm² ... 1,50 mm² |
| Průřez vodiče AWG | 26 ... 16 |
| Délka odizolování | 9,00 mm |
| Signál | Ethernet |
| Webový server | ano |
| Data: Rozhraní Ethernet, 10/100Base-T(X) podle normy IEEE 802.3 | |
| Sériová přenosová rychlost | 10/100 MBit/s, automatické vyjednání |
| Typ připojení | Zásuvka RJ45, stíněná |
| Počet kanálů | 2 |
| Délka přenosu | 100 m (Kroucená dvojlinka stíněná) |
| Podporované protokoly | TCP/IP, UDP/IP, FTP, HTTP(S) |
| Pomocné protokoly | ARP, DHCP, PING (ICMP), SNMP V1/V2, SMTP(S), NTP, SSL/TLS, STARTTLS |
| Rádio | |
| Popis rozhraní | GSM / GPRS / EDGE / UMTS / HSPA / LTE (FDD) |
| Frekvenční rozsah | 800 MHz (LTE B20) |
| 850 MHz (LTE B5) | |
| 900 MHz (LTE B8) | |
| 1700 MHz (LTE B4) | |
| 1800 MHz (LTE B3) | |
| 1900 MHz (LTE B2) | |
| 2100 MHz (LTE B1) | |
| 2600 MHz (LTE B7) | |
| 850 MHz (UMTS/HSPA B5) | |
| 900 MHz (UMTS/HSPA B8) | |
| 1900 MHz (UMTS/HSPA B2) | |
| 2100 MHz (UMTS/HSPA B1) | |
| 850 MHz (2 W (EGSM)) | |
| 900 MHz (2 W (EGSM)) | |
| 1800 MHz (1 W (EGSM)) | |
| 1900 MHz (1 W (EGSM)) | |
| Přenosová rychlost | ≤ 150 MBit/s (LTE, DL) |
| ≤ 50 MBit/s (LTE, UL) | |
| Anténa | 50 Ω impedance anténní zdířka SMA |
| Typ připojení antény | SMA (zdířka) |
| Rozhraní SIM | 1,8 V, 3 V |
| GPRS | Class 12, Class B |
| CS1 ... CS4 | |
| EDGE | Multislot Class 10 |
| UMTS | HSPA 3GPP R9 |
| LTE | CAT4 |
| Podpora zemí | Evropa |
| Výkres v měřítku |
|
| Šířka | 45 mm |
| Výška | 130 mm |
| Hloubka | 127 mm |
| Barva (Horní díl pouzdra) | světle šedá (RAL 7035) |
| Materiálem (Pouzdro) | Plast |
| Odolnost proti vibracím dle EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6 | Vibrace (provoz): 5g, 10 ... 150 Hz, 2,5 h, ve směru XYZ |
| Ráz podle EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27 | Náraz (provoz): 15g |
| Okolní podmínky | |
| Druh ochrany | IP20 |
| Teplota prostředí (provoz) | -40 °C ... 70 °C (Maximální vysílací výkon 5 dBm) |
| -40 °C ... 60 °C (Maximální vysílací výkon 23 dBm) | |
| Teplota prostředí (skladování/přeprava) | -40 °C ... 85 °C |
| Výška | ≤ 5000 m (Omezení viz prohlášení výrobce pro provoz ve výškách) |
| Přípustná vlhkost vzduchu (provoz) | 10 % ... 95 % (bez kondenzace par) |
| Přípustná vlhkost vzduchu (skladování/přeprava) | 10 % ... 95 % (bez kondenzace par) |
| CE | |
| Certifikát | CE shoda |
| Test škodlivých plynů | |
| Označení | ISA-S71.04-1985 G3 Harsh Group A |
| Elektromagnetická slučitelnost | Shoda se směrnicí RED 2014/53/EU |
| Odolnost proti rušení | EN 61000-6-2 |
| Vybíjení statické elektřiny | |
| Normy/předpisy | EN 61000-4-2 |
| Vybíjení statické elektřiny | |
| Kontaktní výboje | ± 6 kV (Kontrolní stupeň přesnosti 3) |
| Vzdušné výboje | ± 8 kV (Kontrolní stupeň přesnosti 3) |
| Poznámka | kritérium B |
| Elektromagnetické VF pole | |
| Normy/předpisy | EN 61000-4-3 |
| Elektromagnetické VF pole | |
| Frekvenční rozsah | 80 MHz ... 3 GHz (Kontrolní stupeň přesnosti 3) |
| Síla pole | 10 V/m |
| Poznámka | kritérium A |
| Rychlé tranzienty (Burst) | |
| Normy/předpisy | EN 61000-4-4 |
| Rychlé tranzienty (Burst) | |
| Vstup | ± 2 kV (Kontrolní stupeň přesnosti 3) |
| Signál | ± 2 kV (Ethernet) |
| Poznámka | kritérium B |
| Zatížení rázovým proudem (surge) | |
| Normy/předpisy | EN 61000-4-5 |
| Zatížení rázovým proudem (surge) | |
| Vstup | ± 0,5 kV (symetricky) |
| ± 1 kV (asymetricky) | |
| Signál | ± 1 kV (Datové vedení, asymetrické) |
| Poznámka | kritérium B |
| Ovlivnění šířící se po vedení | |
| Normy/předpisy | EN 61000-4-6 |
| Ovlivnění šířící se po vedení | |
| Frekvenční rozsah | 0,15 MHz ... 80 MHz |
| Poznámka | kritérium A |
| Napětí | 10 V |
| Rušivé vyzařování | |
| Rádiové rušivé napětí dle EN 55011 | Třída B oblast použití průmysl a obytné stavby |
| Rádiové rušivé záření dle EN 55011 | Třída B oblast použití průmysl a obytné stavby |
| Kritéria | |
| Kritérium A | Běžný provoz v rámci stanovených limitů. |
| Kritérium B | Přechodné ovlivnění provozu, který přístroj sám opět opraví. |
| Způsob montáže | Montáž na nosnou lištu |
| Objednací číslo | 2702530 |
| Ks/bal. | 1 Kus |
| Minimální objednané množství | 1 Kus |
| Upozornění | Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit) |
| Prodejní kód | DNC |
| Kód výrobku | DNC422 |
| GTIN | 4055626212814 |
| Hmotnost/kus (včetně obalu) | 357,2 g |
| Hmotnost/kus (bez obalu) | 240 g |
| Číslo celní sazby | 85176200 |
| Země původu | DE |
ETIM
| ETIM 8.0 | EC001478 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43222600 |
| EU RoHS | |
| Splňuje požadavky dle směrnice RoHS | Ano (Žádná řízení o výjimkách) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Tabulku s čínským prohlášením RoHS pro příslušný výrobek najdete v části Download (Ke stažení) u daného produktu v části „Prohlášení výrobce“. Pro všechny výrobky s označením EFUP-E se nevydává ani nevyžaduje tabulka s prohlášením RoHS pro Čínu.
|
| EU REACH SVHC | |
| Upozornění na kandidátní látku REACH (č. CAS) | Žádná látka s hmotnostním podílem vyšším než 0,1 % |
Kompatibilní produkty
-
-
ANT-OMNI-0671-01 - Anténa 1396316
-
ANT-OMNI-0671-02 - Anténa 1396318
-
NBC-COX-CNM/0.5-S/COX-CKM - Koaxiální kabel 1340139
-
NBC-COX-CNM/1.0-M/COX-CKM - Koaxiální kabel 1340143
-
NBC-COX-CNM/3.0-M/COX-CKM - Koaxiální kabel 1340144
-
NBC-COX-CNM/5.0-M/COX-CKM - Koaxiální kabel 1340147
-
FK-MCP 1,5/ 5-ST-3,81GY35BD-01 - Konektor desky plošných spojů 1105115
Vaše výhody
Průmyslový rádiový 4G router (LTE)
Záloha na 3G (UMTS/HSPA) a 2G (GPRS/EDGE)
Mobilní vysokorychlostní internetové připojení až 150 MBit/s
Propojení koncových přístrojů Ethernet do sítě prostřednictvím mobilní rádiové sítě
SMS brána Ethernetu pro jednoduché vyvolání alarmu
Stateful-Inspection-Firewall pro dynamické filtrování
NAT tabulka a předání portu pro přímý dálkový přístup ke koncovému přístroji
Dva spínací vstupy a jeden spínací výstup
Konfigurace přes webovou správu nebo microSD kartu
Dvě lokální ethernetové přípojky
Přepínatelný režim úspory energie
Integrovaný provozní deník
Kontrola spojení
Rozšířený teplotní rozsah −40 °C ... +70 °C
PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47b, CZ- 617 00 Brno