MP 8X1,5 OG - Micro průchozí svornice
3248230

Micro průchozí svornice, interně přemostěný, jmenovité napětí: 500 V, jmenovitý proud: 17,5 A, počet přípojek: 8, typ připojení: Svorky Push-in, průřez: 0,14 mm2 - 1,5 mm2, způsob montáže: NS 15, barva: oranžová

Detaily výrobku







Kompatibilní produkty