EEM-XM355
-
Měřicí přístroj
1674509
3fázový elektroměr s měřením proudu transformátorem 1 A/5 A AC, rozhraní Modbus/RTU, 2 impulzní výstupy, 4 tarify (přes Modbus), provozní teplota do +70 °C, certifikován podle směrnice MID
Zdarma ke stažení.
Soubory ke stažení
Detaily výrobku
| Produktová řada | EMpro |
| Počet | 4 (Tarify) |
| Doba platnosti kalibrace | 8 Roky |
| Typ počítadla | Obousměrný měřič (dodávka a nákup) včetně 4kvadrantového měření |
| Izolační vlastnosti | |
| Třída ochrany | II |
| Izolační vlastnosti | |
| Kategorie přepětí | III |
| Stupeň znečištění | 2 |
| Displej | |
| Provedení displeje | LCD displej s bílým podsvícením a maximálním rozsahem zobrazení 999999,99 kWh/kVArh |
| Jmenovité rázové napětí | 6 kV |
| Třída přesnosti | C (EN 50470-3) |
| 0,5 (IEC 62053-21) | |
| Druh sítě | 1fázový (2vodičový) |
| 3fázový (3vodičový) | |
| 3fázový (4vodičový) | |
| Napájení | |
| Rozmezí napájecího napětí | 100 V AC ... 277 V AC (externí) |
| Galvanické oddělení | |
| Kategorie měření | CAT III 300 V |
| Měření | |
| Jmenovité napětí | 3x 230 V AC (400 V AC) |
| Rozsah vstupního napětí | 100 V AC ... 277 V AC (Fáze/neutrální vodič) |
| 173 V AC ... 480 V AC (Fáze/fáze) | |
| 100 V AC ... 9999 V AC (Primární (přes externí měnič napětí)) | |
| 100 V AC ... 500 V AC (Sekundárně (přes externí měnič napětí)) | |
| Rozsah vstupního proudu | 1 A AC (Primárně (přes externí měniče proudu)) |
| Příkon | 10 VA (2 W) |
| Frekvenční rozsah | ±2 % (Referenční frekvence 50/60 Hz fN) |
| Faktor výkonu (cos phi) | 0,5 (indukční) |
| 0,8 (kapacitní) | |
| Rozběhový proud Ist | 0,01 A |
| Minimální proud Imin | 0,05 A |
| Mezní proud Imax | 6 A |
| Přechodový proud Itr | 0,25 A |
| Referenční proud Iref | 5 A |
| Sekundární jmenovitý proud lsn | 1 A AC (přes externí měnič) |
| 5 A AC (přes externí měnič) | |
| Zatížitelnost nadproudem | 120 A (za 0,5 s) |
| Činná energie (EN 50470-3) | Třída C |
| Činná energie (IEC 62053-21) | Třída 0,5 |
| Jalová energie (IEC 62053-23) | Třída 2 |
| Rychlost snímání | 14400 Hz |
| Výstup impulsu | |
| Popis výstupu | Pasivní optoizolace |
| Spínací napětí maximální | 27 V DC |
| Maximální spínací proud | 27 mA |
| Šířka impulzu Výstup impulsu 1 | konfigurovatelné |
| Šířka impulzu Výstup impulsu 2 | 60 ms |
| Impulzní LED | 3200 imp/kWh (Metrologická LED) |
| Konstanta elektroměru Výstup impulsu 1 | konfigurovatelné |
| Konstanta elektroměru Výstup impulsu 2 | 3200 imp/kWh |
| Měřicí přípojka | |
| Název | Měřicí přípojka |
| Připojení vodiče | |
| Typ připojení | Šroubové připojení |
| tuhý | 0,5 mm² ... 2,5 mm² |
| flexibilní | 0,5 mm² ... 2,5 mm² |
| AWG | 22 ... 12 (tuhý/ohebný) |
| Délka odizolování | 15 mm |
| Utahovací moment | 2,5 Nm |
| jiné přípojky | |
| Název | jiné přípojky |
| Připojení vodiče | |
| Typ připojení | Šroubové připojení |
| tuhý | 0,5 mm² ... 2,5 mm² |
| flexibilní | 0,5 mm² ... 2,5 mm² |
| AWG | 30 ... 14 (tuhý/ohebný) |
| Délka odizolování | 7 mm |
| Utahovací moment | 0,2 Nm |
| Komunikace: | |
| Komunikační protokol | Modbus/RTU |
| Komunikační standard | RS-485 |
| Typ připojení | Šroubové připojení |
| Rozmezí přenosové rychlosti | 2400 Bit/s |
| 4800 Bit/s | |
| 9600 Bit/s (přednastaveno) | |
| 19200 Bit/s | |
| 38400 Bit/s | |
| Oblast adresy | 1 ... 247 (možnost nastavení) |
| Parita | lichý, sudý, žádný |
| Stop bit | 1 nebo 2 |
| Rozměry zboží | |
| Šířka | 72 mm |
| Výška | 94 mm |
| Hloubka | 65 mm |
| Hloubka (NS 35/7,5) | 59 mm (nacvaknuto na nosné liště NS 35/7,5 podle EN 60715) |
| Dělicí jednotka | 4 HM |
| Barva (Horní díl pouzdra) | světle šedá (RAL 7035) |
| Barva (Spodní díl pouzdra) | šedá (RAL 7042) |
| Třída hořlavosti dle UL 94 | V0 |
| Okolní podmínky | |
| Druh ochrany (Čelní strana) | IP51 (Čelní strana) |
| Druh ochrany (Přípojky) | IP20 (Přípojky) |
| Teplota prostředí (provoz) | -40 °C ... 70 °C |
| -40 °F ... 158 °F (MID) | |
| 0 °C ... 55 °C (Displej) | |
| Teplota prostředí (skladování/přeprava) | -40 °C ... 70 °C |
| Výška | ≤ 2000 m |
| Přípustná vlhkost vzduchu (provoz) | 0 % ... 90 % (bez kondenzace) |
| Náraz (skladování/přeprava) | 30gn (300 m/s2), 18 ms (IEC 60068-2-27) |
| Vibrace (skladování/přeprava) | 10 Hz … 150 Hz, 1g (EN 60068-2-6) |
| Mechanické prostředí | M1 |
| Prostředí EMC | E2 |
| CE | |
| Certifikát | CE shoda |
| MID | |
| Certifikát | V souladu s MID |
| Odolnost proti rušení | EN 62052-11 |
| Odolnost vůči rázovému napětí | 4 kV |
| Normy/předpisy | EN 50470-1 |
| EN 50470-3 |
| Způsob montáže | Montáž na nosnou lištu |
| Montážní poloha | Nosná lišta vodorovně |
| Objednací číslo | 1674509 |
| Ks/bal. | 1 Kus |
| Minimální objednané množství | 1 Kus |
| Prodejní kód | B |
| Kód výrobku | CMMC11 |
| GTIN | 4067923223998 |
| Hmotnost/kus (včetně obalu) | 260 g |
| Hmotnost/kus (bez obalu) | 260 g |
| Číslo celní sazby | 90283019 |
| Země původu | Informace o zemi původu jsou poskytovány spolu se zásilkou. |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27142330 |
| ECLASS-15.0 | 27142330 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC002301 |
| EU RoHS | |
| Splňuje požadavky dle směrnice RoHS | Ano (Žádná řízení o výjimkách) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Žádné nebezpečné látky nad limitními hodnotami
|
| EU REACH SVHC | |
| Upozornění na kandidátní látku REACH (č. CAS) | Žádná látka s hmotnostním podílem vyšším než 0,1 % |
Kompatibilní produkty
PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47b, CZ- 617 00 Brno