MINI MCR-SL-PT100-LP-NC-SP - Měřicí převodník teploty
2810395

Konfigurovatelný převodník teploty napájený ze smyčky pro teplotní senzory Pt 100, konfigurovatelný DIP přepínači, s připojením pomocí tažné pružiny, nepředkonfigurovaný Náhradní výrobek: 2810308 MINI MCR-SL-PT100-LP-NC.

Zdarma ke stažení. Soubory ke stažení

Detaily výrobku







Kompatibilní produkty



Vaše výhody

2, 3 a 4vodičové senzory Pt 100
Vysoce kompaktní převodník teploty napájený ze smyčky ke galvanickému oddělení, převádění, zesílení a filtrování signálů Pt 100 na normované signály
Nepotřebuje žádnou dodatečnou pomocnou energii
Signalizace chyb přes diagnostickou LED a analogový signál
2cestné oddělení
Teplotní rozsah od -150 °C˽...˽300 °C
Napájení z výstupní smyčky
Vstupní signály konfigurovatelné prostřednictvím přepínače DIP