6,2 mm úzký MINI MCR-SL-PT100-LP... je konfigurovatelný, převodník teploty, napájený smyčkou. Je vhodný pro připojení odporových teploměrů Pt 100 podle IEC 60751 s technikou připojení 2, 3 a 4 vodiči.
Na straně výstupu je modul provozován s proudovou smyčkou 4...20-mA, která současně poskytuje napájecí energii potřebnou pro převod signálu.
Přepínače DIP přístupné na boku pouzdra umožňují konfiguraci následujících parametrů:
— technika připojení
– k měřenému rozpětí teploty
– výstupní signál
– způsob vyhodnocení chyby
MINI MCR-SL-PT100-LP
-
Měřicí převodník teploty
2810298
Teplotní převodník napájený ze smyčky pro teplotní senzory Pt 100, konfigurovatelný DIP přepínači, se šroubovým připojením, předkonfigurovaný (dodržte objednací klíč). Náhradní sortimentní položka: 2810308 MINI MCR-SL-PT100-LP-NC.
Zdarma ke stažení.
Soubory ke stažení
Detaily výrobku
Kompatibilní produkty
Vaše výhody
2, 3 a 4vodičové senzory Pt 100
Vysoce kompaktní převodník teploty napájený ze smyčky ke galvanickému oddělení, převádění, zesílení a filtrování signálů Pt 100 na normované signály
Nepotřebuje žádnou dodatečnou pomocnou energii
Signalizace chyb přes diagnostickou LED a analogový signál
Napájení z výstupní smyčky
Vstupní signály konfigurovatelné prostřednictvím přepínače DIP
Teplotní rozsah od -150 °C˽...˽300 °C
2cestné oddělení