MCR-VAC-UI-O-DC
-
Měřicí převodník napětí
2811103
Měřicí transformátor napětí MCR, pro střídavá napětí v rozsahu 0..20 V AC až 0..440 V AC, výstupní signál 0..10 V/0(4)..20 mA
Detaily výrobku
Typ produktu | Měřicí převodník napětí |
Izolační vlastnosti | |
Kategorie přepětí | III |
Stupeň znečištění | 2 |
Doladění necitlivosti | ± 20 % |
Doladění Zero | ± 20 % |
Izolační pevnost | 300 V DC |
Rozsah měření frekvence | 45 Hz ... 400 Hz |
Maximální ztrátový výkon při jmenovité podmínce | 0,8 W |
Zkušební napětí výstup/napájení | 1 kV (50 Hz, 1 min.) |
Zkušební napětí vstup/výstup | 3,3 kV (50 Hz, 1 min.) |
Zkušební napětí vstup/napájení | 3,3 kV (50 Hz, 1 min.) |
Skoková odezva (10-90%) | 250 ms |
Teplotní koeficient typický | 0,02 %/K (50/60 Hz) |
Chyba přenosu maximální | < 1,5 % (z konečné hodnoty) |
Napájení | |
Rozmezí napájecího napětí | 18,5 V DC ... 30,2 V DC |
Maximální příkon | < 45 mA |
Měření | |
Popis vstupu | 0 V - 370 V vstup |
Konfigurovatelný/programovatelný | ano |
Rozsah vstupního napětí | 0 V ... 370 V AC |
Maximální vstupní napětí | 440 V (neuzemněný) |
250 V (proti zemi) | |
Vstupní odpor vstupu napětí | 370 kΩ |
Forma impulzu | Střídavé napětí |
Měření | |
Popis vstupu | 0 V - 250 V vstup |
Rozsah vstupního napětí | 0 V ... 250 V AC |
Vstupní odpor vstupu napětí | 250 kΩ |
Měření | |
Popis vstupu | 0 V - 170 V vstup |
Rozsah vstupního napětí | 0 V ... 170 V AC |
Vstupní odpor vstupu napětí | 170 kΩ |
Měření | |
Popis vstupu | 0 V - 120 V vstup |
Rozsah vstupního napětí | 0 V ... 120 V AC |
Vstupní odpor vstupu napětí | 120 kΩ |
Měření | |
Popis vstupu | 0 V - 80 V vstup |
Rozsah vstupního napětí | 0 V ... 80 V AC |
Vstupní odpor vstupu napětí | 80 kΩ |
Měření | |
Popis vstupu | 0 V - 54 V vstup |
Rozsah vstupního napětí | 0 V ... 54 V AC |
Vstupní odpor vstupu napětí | 54 kΩ |
Měření | |
Popis vstupu | 0 V - 36 V vstup |
Rozsah vstupního napětí | 0 V ... 36 V AC |
Vstupní odpor vstupu napětí | 36 kΩ |
Měření | |
Popis vstupu | 0 V - 24 V vstup |
Rozsah vstupního napětí | 0 V ... 24 V AC |
Vstupní odpor vstupu napětí | 24 kΩ |
Signál: Napěťový výstup | |
Výstupní signál napětí | 0 V ... 10 V |
Maximální napětí výstupního signálu | 15 V |
Zátěž/výstupní zátěž výstupu napětí | > 10 kΩ |
Zvlnění | < 50 mVSS |
Signál: proudový výstup | |
Výstupní signál proud | 0 mA ... 20 mA |
4 mA ... 20 mA | |
Maximální výstupní signál proudu | 30 mA |
Zátěž/výstupní zátěž proudového výstupu | < 500 Ω |
Zvlnění | < 50 mVSS |
Typ připojení | Výměnné šroubové připojení |
Technologie připojení | Šroubové připojení |
Délka odizolování | 8 mm |
Závit šroubu | M3 |
Průřez vodiče tuhý | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Průřez vodiče ohebný | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Průřez vedení AWG | 24 ... 14 |
Výkres v měřítku |
|
Šířka | 22,5 mm |
Výška | 99 mm |
Hloubka | 114,5 mm |
Barva | zelená (RAL 6021) |
Materiál pouzdra | polyamid PA bez zesílení |
Okolní podmínky | |
Druh ochrany | IP20 |
Teplota prostředí (provoz) | -25 °C ... 60 °C |
Teplota prostředí (skladování/přeprava) | -40 °C ... 85 °C (bez kondenzace par) |
Výška | < 2000 m |
CE | |
Certifikát | CE shoda |
UL, USA / Kanada | |
Označení | cULus |
Elektromagnetická slučitelnost | Souladu se směrnicí EMC |
Odolnost proti rušení | EN 61000-6-2 |
Rušivé vyzařování | |
Normy/předpisy | EN 61000-6-4 |
Způsob montáže | Montáž na nosnou lištu |
Objednací číslo | 2811103 |
Ks/bal. | 1 Kus |
Minimální objednané množství | 1 Kus |
Upozornění | Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit) |
Prodejní kód | CMM |
Kód výrobku | CMMB11 |
Strana katalogu | Strana 236 (C-7-2013) |
GTIN | 4017918125400 |
Hmotnost/kus (včetně obalu) | 204,5 g |
Hmotnost/kus (bez obalu) | 204,5 g |
Číslo celní sazby | 85437090 |
Země původu | DE |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121008 |
EU RoHS | |
Splňuje požadavky dle směrnice RoHS | Ano |
řízení o výjimkách, pokud je známo | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Tabulku s čínským prohlášením RoHS pro příslušný výrobek najdete v části Download (Ke stažení) u daného produktu v části „Prohlášení výrobce“. Pro všechny výrobky s označením EFUP-E se nevydává ani nevyžaduje tabulka s prohlášením RoHS pro Čínu.
|
EU REACH SVHC | |
Upozornění na kandidátní látku REACH (č. CAS) | Hexahydromethylphthalic anhydride (č. CAS: Nerelevantní) |
Lead (č. CAS: 7439-92-1) |
Vaše výhody
Přístroj nové generace MACX MCR-VAC-(PT) 2906239 s 8 rozsahy měření od 0 V ... 20 V AC do 0 V ... 660 V AC, Výstupní signály: 0 V ... 10 V / 0 (4) mA ... 20 mA
Nastavitelné rozsahy napětí
Obousměrné výstupní signály
3cestné oddělení
Vyrovnání ZERO/SPAN ±20 %
Beznástrojová parametrizace naměřených hodnot
Konfigurace teach-in oblasti naměřených hodnot
PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47b, CZ- 617 00 Brno