MCR-F-UI-DC
-
Měřicí převodník frekvence
2814605
Měřicí převodník kmitočtu MCR, programovatelný, k převodu kmitočtu na analogové signály, s třícestným oddělením a konfigurovatelným výstupem
Zdarma ke stažení.
Soubory ke stažení
Detaily výrobku
| Omezení užívání | |
| Poznámka EMC | EMC: produkt třídy A, viz prohlášení výrobců v sekci Download |
| Typ produktu | Frequency value transformer |
| Ovládací prvky | fóliová klávesnice se 3 tlačítky a LCD displejem |
| Doladění necitlivosti | ± 25 % |
| Doladění Zero | ± 25 % |
| Galvanické oddělení mezi vstupem a výstupem | ano |
| Maximální ztrátový výkon při jmenovité podmínce | 1,8 W |
| Zkušební napětí vstup/výstup/napájení | 1,5 kV (50 Hz, 1 min.) |
| Ochranné spínání | ochrana před přechodovými jevy |
| Ochrana proti přepólování | |
| Skoková odezva (10-90%) | < 25 ms |
| Teplotní koeficient maximální | 0,015 %/K |
| Teplotní koeficient typický | 0,01 %/K |
| Chyba přenosu maximální | ≤ 0,15 % (z měřené hodnoty) |
| Přenosová chyba typická | 0,1 % |
| Napájení | |
| Rozmezí napájecího napětí | 20 V DC ... 30 V DC |
| Maximální příkon | < 60 mA (bez zátěže, bez spínacího výstupu) |
| Měření: Frekvence | |
| Konfigurovatelný/programovatelný | ano |
| Použitelné vstupní zdroje | Tranzistorové výstupy, NPN/PNP |
| iniciátor NAMUR | |
| Bezpotenciálový kontakt relé (dry Contact) | |
| Generátor kmitočtu | |
| Napájecí napětí poskytovatele | 15 V DC |
| Napájecí proud poskytovatele | ≤ 25 mA (konstantní) |
| Úroveň signálu | 2 VPP (pravoúhlý impulz 0,1 Hz ... 120 kHz) |
| 2 VPP (sinusový impulz 8 Hz ... 120 kHz) | |
| 13 VPP (sinusový impulz 1 Hz ... 120 kHz) | |
| Vstupní signál napětí maximálně | 30 V (vč. stejnosměrného napětí) |
| Forma impulzu | libovolně |
| Doba impulzu | ≥ 1 µs |
| Rozlišení měřené hodnoty | > 12 bit |
| Doba převodu A/D | ≤ 32 ms |
| Rozsah měření frekvence | 0,1 Hz ... 120 kHz |
| Signál: I analog | |
| Popis vstupu | proudový vstup, (funkce oddělovacího zesilovače) |
| Počet vstupů | 1 |
| Konfigurovatelný/programovatelný | ano |
| Vstupní signál proud | 0 mA ... 20 mA (volně nastavitelné) |
| Vstupní signál proud maximálně | 24 mA |
| Vstupní odpor vstupu proudu | 200 Ω |
| Rozlišení měřené hodnoty | 14 bitů (Full Scale) |
| Skoková odezva (10-90%) | < 25 ms |
| Napájecí napětí | 24 V DC |
| Signál: U digital | |
| Popis vstupu | napěťový vstup, (funkce oddělovacího zesilovače) |
| Konfigurovatelný/programovatelný | ano |
| Vstupní signál napětí | 0 V ... 10 V (volně nastavitelné) |
| Vstupní signál napětí maximálně | 12 V |
| Vstupní odpor vstupu napětí | 95 kΩ |
| Rozlišení měřené hodnoty | 14 bitů (Full Scale) |
| Skoková odezva (10-90%) | < 25 ms |
| Spínání: Tranzistor | |
| Popis výstupu | přivede napájecí napětí na svorku SW, zatížitelnou 100 mA; ne zkratuvzdornou |
| Signál: | |
| Počet výstupů | 1 |
| Konfigurovatelný/programovatelný | ano |
| Výstupní signál napětí | 0 V ... 10 V |
| 0 V ... 5 V | |
| 10 V ... 0 V | |
| 5 V ... 0 V | |
| Maximální napětí výstupního signálu | 12,5 V |
| Zátěž/výstupní zátěž výstupu napětí | ≥ 500 Ω |
| Zvlnění | < 20 mVSS |
| Signál: | |
| Konfigurovatelný/programovatelný | ano |
| Výstupní signál proud | 0 mA ... 20 mA |
| 4 mA ... 20 mA | |
| 20 mA ... 0 mA | |
| 20 mA ... 4 mA | |
| Maximální výstupní signál proudu | 25 mA |
| Zátěž/výstupní zátěž proudového výstupu | ≤ 500 Ω |
| Zvlnění | < 20 mVSS |
| Typ připojení | Šroubové připojení |
| Délka odizolování | 8 mm |
| Závit šroubu | M3 |
| Průřez vodiče tuhý | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Průřez vodiče ohebný | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Průřez vedení AWG | 24 ... 14 |
| Ukazatel stavu | LC displej |
| Výkres v měřítku |
|
| Šířka | 45 mm |
| Výška | 75 mm |
| Hloubka | 110 mm |
| Barva | zelená (RAL 6021) |
| Materiál pouzdra | ASA-PC (V0) |
| Okolní podmínky | |
| Teplota prostředí (provoz) | -20 °C ... 65 °C (pro specifikovaná data) |
| CE | |
| Certifikát | CE shoda |
| UL, USA / Kanada | |
| Označení | Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D or Non-Hazardous Locations |
| GL | |
| Označení | DNV GL |
| Způsob montáže | Montáž na nosnou lištu |
| Montážní poloha | libovolně |
| Objednací číslo | 2814605 |
| Ks/bal. | 1 Kus |
| Minimální objednané množství | 1 Kus |
| Upozornění | Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit) |
| Prodejní kód | DK1 |
| Kód výrobku | DK1XXX |
| GTIN | 4017918168827 |
| Hmotnost/kus (včetně obalu) | 234,9 g |
| Hmotnost/kus (bez obalu) | 234,9 g |
| Číslo celní sazby | 85437090 |
| Země původu | DE |
| EU RoHS | |
| Splňuje požadavky dle směrnice RoHS | Ano |
| řízení o výjimkách, pokud je známo | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Tabulku s čínským prohlášením RoHS pro příslušný výrobek najdete v části Download (Ke stažení) u daného produktu v části „Prohlášení výrobce“. Pro všechny výrobky s označením EFUP-E se nevydává ani nevyžaduje tabulka s prohlášením RoHS pro Čínu.
|
| EU REACH SVHC | |
| Upozornění na kandidátní látku REACH (č. CAS) | Lead (č. CAS: 7439-92-1) |
Kompatibilní produkty
Vaše výhody
Náhradní produkt MINI MCR-2-F-UI(-PT) 2902056 (2902058, varianta push-in) ve spojení s MINI MCR-2-SPS-24-15(-PT) 1033202 (1033201, varianta push-in)
Programovatelný pomocí fóliové klávesnice nebo softwaru
Indikace vstupního nebo výstupního signálu
3cestné oddělení
Analogový a spínací výstup
Pro senzory NAMUR, plovoucí kontakty, generátory frekvence a tranzistorové výstupy NPN/PNP
Frekvence do 120 kHz
PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47b, CZ- 617 00 Brno