QUINT4-PS/24DC/24DC/10/SC - Měnič DC/DC
1046803

Připravuje se na splnění požadavků CRA

Primárně taktovaný měnič DC/DC, QUINT POWER Montáž na nosnou lištu, SFB Technology (Selective Fuse Breaking), vstup: 24 V DC, výstup: 24 V DC / 10 A. Produkt se připravuje na splnění požadavků zákona o kybernetické odolnosti (CRA).

Zdarma ke stažení. Soubory ke stažení

Detaily výrobku









Vaše výhody

Nejsilnější na výstupu: jednoduché rozšíření zařízení, spolehlivé spuštění těžkých zátěží a sepnutí spínačů LS
Nejrozsáhlejší signalizace: preventivní dohled funkcí hlásí kritické provozní stavy před výskytem chyby
Výběr mezi přípojkou Push-in a šroubovým uzávěrem

Často kladené otázky


Pro které aplikace lze použít měnič DC/DC?

Měniče DC/DC mění nebo stabilizují úroveň napětí a zajišťují regulované napájení vaší aplikace i v případě kolísání napětí. Kompenzují pokles napětí na dlouhých kabelech a galvanické oddělení zabraňuje rušení citlivých spotřebičů a součástí zařízení.


Mohu použít měnič DC/DC QUINT4 k selektivnímu vypínání standardního jističe vedení v mé aplikaci?

Ano, u měničů QUINT4 DC/DC >100 W lze pomocí SFB Technology bezpečně spouštět standardní jističe vedení. Viz kapitola „SFB Technology“ v technickém listu, který naleznete v části „Ke stažení“.


Proč je v technickém listu uveden tak vysoký jmenovitý proud pro externí předřazenou pojistku?

Předřazené pojistky uvedené v technickém listu zaručují, že nedojde k jejich nechtěnému vypnutí ani za těch nejnepříznivějších provozních podmínek (např. maximální výstupní výkon při minimálním vstupním napětí).


Jak mohu zařízení nakonfigurovat?

Konfiguraci můžete provést buď pomocí mobilního zařízení pomocí aplikace QUINT POWER, nebo pomocí PC se systémem Windows pomocí softwaru QUINT POWER, který najdete v části „Ke stažení“ a „Software“. Mějte prosím na paměti, že v PC je vyžadován programovací adaptér USB 2909681.



Zobrazit FAQ