QUINT POWER nabízí ve výkonovém rozsahu do 100 W nejvyšší dostupnost systému při nejmenší konstrukční velikosti. Preventivní dohled funkce a silná výkonová rezerva jsou k dispozici pro aplikace v nízkém výkonovém rozsahu.
QUINT4-PS/12-24DC/5-15DC/2.5/PT
-
Měnič DC/DC
1066704
Primárně taktovaný měnič DC/DC, QUINT POWER, Montáž na nosnou lištu, vstup: 12 V DC - 24 V DC, výstup: 12 V DC / 2,5 A
Detaily výrobku
vstupní rozsah jmenovitého napětí | 12 V DC ... 24 V DC |
Rozsah vstupního napětí | 12 V DC ... 24 V DC -25 % ... +33 % (SELV) |
Širokopásmový vstup | ano |
Max. dielektrická pevnost | 35 V DC (60 s) |
Proudový ráz při zapínání | typ. 1,5 A |
Integrál proudového rázu při zapínání (I2t) | typ. 0,05 A2s |
Omezení proudového rázu při zapínání | typ. 1,5 A |
Doba zálohování při výpadku sítě | typ. 20 ms (24 V DC) |
Příkon | typ. 3,55 A (12 V DC) |
typ. 1,75 A (24 V DC) | |
Doba zapnutí | < 1 s |
Vstupní zabezpečení | 15 A (rychlá reakce, interní) |
Výběr vhodné pojistky pro ochranu vstupu | 10 A ... 16 A (Charakteristika B, C, D, K nebo srovnatelná) |
účinnost | typ. 92,2 % (12 V DC) |
Výchozí charakteristika | U/I Advanced |
Jmenovité výstupní napětí | 12 V DC |
Oblast nastavení výstupního napětí (USet) | 5 V DC ... 15 V DC (> 12 V DC, konstantní výkon) |
Jmenovitý výstupní proud (IN) | 2,5 A |
Statický boost (Istat. boost) | 3,125 A (≤ 40 °C) |
Dynamický Boost (Idyn.boost) | 5 A (≤ 60 °C (4,9 s)) |
Zkratuvzdorný | ano |
Test chodu naprázdno | ano |
Snížení výkonu | > 60 °C (2,5 %/K z POut nom.) |
Výstupní výkon (PN) | 30 W |
Výstupní výkon (Pstat. Boost) | 37,5 W |
Výstupní výkon (Pdyn. Boost) | 60 W |
Pevnost zpětného napájení | ≤ 25 V DC |
Ochrana před přepětím na výstupu (OVP) | ≤ 18 V DC |
Zbytkové vlnění | < 20 mVSS |
pravidelná odchylka staticky | < 1 % (změna zátěže staticky 10 % ... 90 %) |
pravidelná odchylka dynamicky | < 1 % (změna zátěže staticky 10 % ... 90 %) |
pravidelná odchylka Změna vstupního napětí | < 1 % (změna zátěže staticky 10 % ... 90 %) |
Doba náběhu | < 1 s (UOUT (10 % ... 90 %)) |
Sériová schopnost přepínání | ano |
Ztráta výkonu běh naprázdno maximální | < 0,5 W |
Ztráta výkonu jmenovitá zátěž maximální | < 2,7 W |
Paralelní zapojitelnost | ano, k redundanci a zvýšení výkonu |
Vstup | |
Poloha | 1.x |
Připojení vodiče | |
Typ připojení | Svorky Push-in |
tuhý | 0,5 mm² ... 2,5 mm² |
flexibilní | 0,5 mm² ... 2,5 mm² |
flexibilní s dutinkou vodiče bez plastové objímky | 0,5 mm² ... 2,5 mm² |
flexibilní s dutinkou vodiče s plastovou objímkou | 0,5 mm² ... 2,5 mm² |
tuhý (AWG) | 22 ... 14 |
Délka odizolování | 10 mm |
Výstup | |
Poloha | 2.x |
Připojení vodiče | |
Typ připojení | Svorky Push-in |
tuhý | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
flexibilní | 0,25 mm² ... 2,5 mm² |
flexibilní s dutinkou vodiče bez plastové objímky | 0,25 mm² ... 2,5 mm² |
flexibilní s dutinkou vodiče s plastovou objímkou | 0,25 mm² ... 2,5 mm² |
tuhý (AWG) | 20 ... 14 |
Délka odizolování | 10 mm |
Signál | |
Poloha | 3.x |
Připojení vodiče | |
Typ připojení | Svorky Push-in |
tuhý | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
flexibilní | 0,25 mm² ... 2,5 mm² |
flexibilní s dutinkou vodiče bez plastové objímky | 0,25 mm² ... 2,5 mm² |
flexibilní s dutinkou vodiče s plastovou objímkou | 0,25 mm² ... 2,5 mm² |
tuhý (AWG) | 24 ... 14 |
Délka odizolování | 10 mm |
Signalizace LED | |
Mez signálu | > PThr (LED kontrolka svítí žlutě, výstupní výkon > PThr, v závislosti na poloze otočného přepínače) |
> 0,9 x USet (LED kontrolka svítí zeleně) | |
< 0,9 x USet (LED kontrolka bliká zeleně) | |
Signální výstup konfigurovatelné | |
Digitální | 0 V DC |
24 V DC | |
22 mA | |
Default | 24 V DC |
22 mA | |
24 V DC pro UOut > 0,9 x Usada |
Počet fází | 1,00 |
Izolační napětí vstup/výstup | 2,6 kV DC (typová zkouška) |
1,2 kV DC (Kusová zkouška) | |
Spínací frekvence | 4,00 kHz ... 70,00 kHz (Stupeň pomocného měniče) |
70,00 kHz ... 150,00 kHz (Stupeň hlavního měniče) |
Typ produktu | Měnič DC/DC |
Produktová řada | QUINT POWER |
MTBF (IEC 61709, SN 29500) | > 2804000 h (25 °C) |
> 1590000 h (40 °C) | |
> 687000 h (60 °C) | |
Izolační vlastnosti | |
Třída ochrany | II |
Stupeň znečištění | 2 |
Očekávaná životnost (elektrolytické kondenzátory) | |
Proud | 1,25 A |
Teplota | 40 °C |
Čas | 422000 h |
Dodatečný text | 12 V DC |
Očekávaná životnost (elektrolytické kondenzátory) | |
Proud | 2,5 A |
Teplota | 40 °C |
Čas | 226000 h |
Dodatečný text | 12 V DC |
Očekávaná životnost (elektrolytické kondenzátory) | |
Proud | 2,5 A |
Teplota | 30 °C |
Čas | 452000 h |
Dodatečný text | 12 V DC |
Rozměry zboží | |
Šířka | 22,5 mm |
Výška | 106 mm |
Hloubka | 90 mm |
Montážní rozměr | |
Instalační vzdálenost vpravo/vlevo (aktivní) | 15 mm / 15 mm (POut ≥50 %) |
Instalační vzdálenost vpravo/vlevo (pasivní) | 5 mm / 5 mm (POut ≥50 %) |
Instalační vzdálenost vpravo/vlevo (aktivní, pasivní) | 0 mm / 0 mm (POut ≤50 %) |
Instalační vzdálenost nahoře/dole (aktivní) | 30 mm / 30 mm (POut ≥50 %) |
Instalační vzdálenost nahoře/dole (pasivní) | 30 mm / 30 mm (POut ≥50 %) |
Instalační vzdálenost nahoře/dole (aktivní, pasivní) | 30 mm / 30 mm (POut ≤50 %) |
Způsob montáže | Montáž na nosnou lištu |
Montážní pokyny | připojitelný: PN ≥50 %, horizontálně 5 mm, vedle aktivních konstrukčních dílů 15 mm, vertikálně 50 mm připojitelný: PN <50 %, horizontálně 0 mm, vertikálně nahoře 40 mm, vertikálně dole 20 mm |
Ochranné lakování | ne |
Třída hořlavosti dle UL 94 (pouzdro / svorky) | V0 |
Materiál pouzdra | Plast |
Provedení pouzdra | Polykarbonáty (PC), UL 94 V0 |
Okolní podmínky | |
Druh ochrany | IP20 |
Teplota prostředí (provoz) | -25 °C ... 70 °C (> 60 °C Derating: 2,5 %/K) |
Teplota prostředí (skladování/přeprava) | -40 °C ... 85 °C |
Okolní teplota (startup type tested) | -40 °C |
Výška nasazení | ≤ 5000 m (> 2000 m, respektujte snížení výkonu) |
Třída klimatu | 3K3 (dle EN 60721) |
Max. příp. vzdušná vlhkost (provoz) | ≤ 95 % (při 25 °C, bez kondenzace) |
Šok | 18 ms, 30g, na prostorový směr (podle IEC 60068-2-27) |
Vibrace (provozní) | < 15 Hz, amplituda ±2,5 mm; 15 Hz ... 100 Hz: 2,3 g 90 min. (podle IEC 60068-2-6) |
Temp Code | T4 (-25 ... +70 °C; > 60 °C, Derating: 2,5 %/K) |
Kategorie přepětí | |
EN 61010-1 | II (≤ 5000 m) |
Bezpečnost měřicích, řídicích a laboratorních zařízení | |
Označení normy | Elektrická bezpečnost (ovládacích a regulačních zařízení) |
Normy/předpisy | IEC 61010-1 |
Ochranné malé napětí | |
Označení normy | Ochranné malé napětí |
Normy/předpisy | IEC 61010-1 (SELV) |
Poklesy napětí sítě | |
Označení normy | Síťová varianta / podpětí |
Normy/předpisy | EN 61000-4-29 |
UL | |
Označení | UL Listed UL 61010-1 |
UL | |
Označení | UL Listed UL 61010-2-201 |
UL | |
Označení | UL 121201 & CSA C22.2 No. 213-17 Class I, Division 2, Groups A, B, C, D T4 (Hazardous Location) |
CSA | |
Označení | CAN/CSA C22.2 No. 61010-1-12 |
CSA | |
Označení | CAN/CSA C22.2 No. 61010-2-201:18 |
SIQ | |
Označení | Schéma CB (IEC 61010-1, IEC 61010-2-201) |
Lodní stavitelství | |
Označení | DNV GL |
Elektromagnetická slučitelnost | Shoda se směrnicí o elektromagnetické kompatibilitě 2014/30/EU |
Požadavky předpisů elektromagnetické kompatibility na vyzařování rušení | EN 61000-6-3 |
EN 61000-6-4 | |
Požadavky předpisů elektromagnetické kompatibility na odolnost proti rušení | EN 61000-6-1 |
EN 61000-6-2 | |
Požadavky na elektromagnetickou kompatibilitu elektrárny | EN 61850-3 |
EN 61000-6-5 | |
Rušivé vyzařování vedené sítí | |
Normy/předpisy | EN 55016 |
EN 61000-6-3 (třída B) | |
Rušivé vyzařování | |
Normy/předpisy | Doplňková základní norma EN 61000-6-5 (odolnost rozvodny proti rušení), IEC/EN 61850-3 (zásobování energií) |
Rušivé vyzařování | |
Normy/předpisy | EN 55016 |
EN 61000-6-3 (třída B) | |
Rušivé vyzařování vedené sítí DNV GL | |
DNV | Třída B |
Dodatečný text | Oblast propojky a desky |
Rušivé vyzařování DNV GL | |
DNV | Třída B |
Dodatečný text | Oblast propojky a desky |
Vybíjení statické elektřiny | |
Normy/předpisy | EN 61000-4-2 |
Vybíjení statické elektřiny | |
Kontaktní výboje | 8 kV (Kontrolní stupeň přesnosti 4) |
Vzdušné výboje | 15 kV (Kontrolní stupeň přesnosti 4) |
Poznámka | kritérium A |
Elektromagnetické VF pole | |
Normy/předpisy | EN 61000-4-3 |
Elektromagnetické VF pole | |
Frekvenční rozsah | 80 MHz ... 1 GHz |
Síla testovacího pole | 20 V/m (Kontrolní stupeň přesnosti 3) |
Frekvenční rozsah | 1 GHz ... 6 GHz |
Síla testovacího pole | 10 V/m (Kontrolní stupeň přesnosti 3) |
Poznámka | kritérium A |
Rychlé tranzienty (Burst) | |
Normy/předpisy | EN 61000-4-4 |
Rychlé tranzienty (Burst) | |
Vstup | 2 kV (Kontrolní stupeň přesnosti 4 - nesymetrický) |
Výstup | 2 kV (Kontrolní stupeň přesnosti 4 - nesymetrický) |
Signál | 2 kV (Kontrolní stupeň přesnosti 4 - nesymetrický) |
Poznámka | kritérium B |
Přepětí (surge) | |
Normy/předpisy | EN 61000-4-5 |
Přepětí (surge) | |
Vstup | 1 kV (Kontrolní stupeň přesnosti 4 - symetrický) |
2 kV (Kontrolní stupeň přesnosti 4 - nesymetrický) | |
Výstup | 1 kV (Kontrolní stupeň přesnosti 3 - symetrický) |
2 kV (Kontrolní stupeň přesnosti 3 - nesymetrický) | |
Signál | 1 kV (Kontrolní stupeň přesnosti 4 - symetrický) |
2 kV (Kontrolní stupeň přesnosti 4 - nesymetrický) | |
Poznámka | kritérium A |
Ovlivnění šířící se po vedení | |
Normy/předpisy | EN 61000-4-6 |
Ovlivnění šířící se po vedení | |
Vstup/výstup/signál | asymetricky |
Frekvenční rozsah | 0,15 MHz ... 80 MHz |
Poznámka | kritérium A |
Napětí | 10 V (Kontrolní stupeň přesnosti 3) |
Magnetické pole s energeticky technickou frekvencí | |
Normy/předpisy | EN 61000-4-8 |
Frekvence | 16,67 Hz |
50 Hz | |
60 Hz | |
Síla testovacího pole | 100 A/m |
Dodatečný text | 60 s |
Poznámka | kritérium A |
Frekvence | 50 Hz |
60 Hz | |
Frekvenční rozsah | 50 Hz ... 60 Hz |
Síla testovacího pole | 1 kA/m |
Dodatečný text | 3 s |
Frekvence | 0 Hz |
Síla testovacího pole | 300 A/m |
Dodatečný text | DC, 60 s |
Poklesy napětí | |
Normy/předpisy | EN 61000-4-29 |
Napětí | 24 V DC |
Pokles napětí | 70 % |
Počet cyklů | 0,5/1/25 cyklů |
Čas | 100 ms |
Dodatečný text | Kontrolní stupeň přesnosti 2 |
Poznámka | kritérium A |
Pokles napětí | 40 % |
Počet cyklů | 5/10/50 cyklů |
Čas | 100 ms |
Dodatečný text | Kontrolní stupeň přesnosti 2 |
Poznámka | kritérium A |
Pokles napětí | 0 % |
Počet cyklů | 0,5/1/5/50 cyklů |
Čas | 50 ms |
Dodatečný text | Kontrolní stupeň přesnosti 2 |
Poznámka | kritérium B |
Magnetické pole ve tvaru impulzu | |
Normy/předpisy | EN 61000-4-9 |
Síla testovacího pole | 1000 A/m |
Poznámka | kritérium A |
Asymetrické poruchové veličiny vedené v síti | |
Normy/předpisy | EN 61000-4-16 |
Testovací úroveň 1 | 15 Hz 150 Hz (Kontrolní stupeň přesnosti 3) |
Napětí | 10 V 1 V (stále) |
Testovací úroveň 2 | 150 Hz 1,5 kHz (Kontrolní stupeň přesnosti 3) |
Napětí | 1 V |
Testovací úroveň 3 | 1,5 kHz 15 kHz (Kontrolní stupeň přesnosti 3) |
Napětí | 1 V 10 V |
Testovací úroveň 4 | 15 kHz 150 kHz (Kontrolní stupeň přesnosti 3) |
Napětí | 10 V |
Testovací úroveň 5 | 16,7 Hz 50 Hz 60 Hz 150 Hz 180 Hz (Kontrolní stupeň přesnosti 3) |
Napětí | 10 V (stále) |
Testovací úroveň 6 | 0 Hz 16,7 Hz 50 Hz 60 Hz (Kontrolní stupeň přesnosti 3) |
Napětí | 100 V (1 s) |
Poznámka | kritérium A |
Komponenta na stejnosměrném napětí | |
Normy/předpisy | EN 61000-4-17 |
Komponenta | 10 % (UN) |
Frekvence | 50 Hz |
100 Hz | |
150 Hz | |
300 Hz | |
Poznámka | kritérium A |
Tlumeně kmitající vlna | |
Normy/předpisy | EN 61000-4-18 |
Vstup, výstup (testovací úroveň 1) | 1 MHz (Kontrolní stupeň přesnosti 2 - symetrický) |
Napětí | 0,5 kV |
Vstup, výstup (testovací úroveň 2) | 1 MHz (Kontrolní stupeň přesnosti 2 - nesymetrický) |
Napětí | 1 kV |
Signály (testovací úroveň 1) | 1 MHz (Kontrolní stupeň přesnosti 2 - symetrický) |
Napětí | 0,5 kV |
Signály (testovací úroveň 2) | 1 MHz (Kontrolní stupeň přesnosti 2 - nesymetrický) |
Napětí | 1 kV |
Poznámka | kritérium A |
Tlumeně kmitající magnetické pole | |
Normy/předpisy | EN 61000-4-10 |
Síla testovacího pole | 100 A/m |
Testovací úroveň 1 | 100 kHz |
Síla testovacího pole | 100 A/m |
Testovací úroveň 2 | 1 MHz |
Poznámka | kritérium A |
Kritéria | |
Kritérium A | Běžný provoz v rámci stanovených limitů. |
Kritérium B | Přechodné ovlivnění provozu, který přístroj sám opět opraví. |
Kritérium C | Občasné ovlivnění úrovně provozu, který přístroj sám opraví nebo ho lze obnovit pomocí ovládacích prvků. |
Objednací číslo | 1066704 |
Ks/bal. | 1 Kus |
Minimální objednané množství | 1 Kus |
Prodejní kód | CMD |
Kód výrobku | CMDI43 |
GTIN | 4055626734255 |
Hmotnost/kus (včetně obalu) | 225,9 g |
Hmotnost/kus (bez obalu) | 172 g |
Číslo celní sazby | 85044095 |
Země původu | CN |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27040701 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002540 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121000 |
EU RoHS | |
Splňuje požadavky dle směrnice RoHS | Ano |
řízení o výjimkách, pokud je známo | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-25
Tabulku s čínským prohlášením RoHS pro příslušný výrobek najdete v části Download (Ke stažení) u daného produktu v části „Prohlášení výrobce“. Pro všechny výrobky s označením EFUP-E se nevydává ani nevyžaduje tabulka s prohlášením RoHS pro Čínu.
|
EU REACH SVHC | |
Upozornění na kandidátní látku REACH (č. CAS) | Lead (č. CAS: 7439-92-1) |
SCIP | 9c878f7f-4d9b-480d-8667-aa365ab106a2 |
EF3.0 Změna klimatu | |
CO2e kg | 8,723 kg CO2e |
Kompatibilní produkty
Vaše výhody
Nejsilnější na výstupu: jednoduché rozšíření zařízení, spolehlivé spuštění těžkých zátěží a sepnutí spínačů LS
Nejrozsáhlejší signalizace: preventivní dohled funkcí hlásí kritické provozní stavy před výskytem chyby
Výběr mezi přípojkou Push-in a šroubovým uzávěrem
PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47b, CZ- 617 00 Brno