Měnič DC/DC QUINT s funkcemi na nejvyšší úrovni
Měniče DC/DC změní úroveň napětí, obnoví napětí na konci dlouhých vodičů nebo zajistí výstavbu nezávislých napájecích systémů prostřednictvím galvanické izolace.
Pro selektivní, a tím pádem úsporné zajištění zařízení spouští měniče DC/DC QUINT jističe vedení s šestinásobným jmenovitým proudem magneticky, a proto velmi rychle. Vysoká dostupnost systému je navíc zajištěna preventivní kontrolou funkce, která hlásí před výskytem chyby kritické provozní stavy.
QUINT-PS/24DC/24DC/10/CO
-
Měnič DC/DC, s ochranným lakováním
2320555
Primárně taktovaný měnič DC/DC QUINT pro montáž na nosnou lištu s technologií SFB (Selective Fuse Breaking), s ochranným lakováním, vstup: 24 V DC, výstup: 24 V DC / 10 A
Detaily výrobku
| Provoz stejnosměrného proudu | |
| vstupní rozsah jmenovitého napětí | 24 V DC |
| Rozsah vstupního napětí | 18 V DC ... 32 V DC |
| Rozšířený rozsah vstupního napětí při provozu | 14 V DC ... 18 V DC (Snížení výkonu) |
| Širokopásmový vstup | ne |
| Rozsah vstupního napětí DC | 18 V DC ... 32 V DC |
| 14 V DC ... 18 V DC (v provozu zohledňovat snížení výkonu) | |
| Druh napájecího napětí | DC |
| Proudový ráz při zapínání | typ. 15 A |
| Integrál proudového rázu při zapínání (I2t) | < 2,7 A2s |
| Doba zálohování při výpadku sítě | typ. 12 ms (24 V DC) |
| Příkon | 14 A (24 V, IBOOST) |
| Ochrana proti přepólování | ano, ≤ 30 V DC |
| Ochranné spínání | Ochrana proti přepětí následkem přechodových jevů; Varistor |
| Vstupní zabezpečení | 25 A (Přístrojová ochrana) |
| Výběr vhodné pojistky pro ochranu vstupu | 16 A ... 20 A (Charakteristika B, C, D, K) |
| účinnost | > 92 % |
| Výchozí charakteristika | U/I |
| Jmenovité výstupní napětí | 24 V DC ±1 % |
| Oblast nastavení výstupního napětí (USet) | 18 V DC ... 29,5 V DC (> 24 V DC, konstantní výkon omezen) |
| Jmenovitý výstupní proud (IN) | 10 A (-25 °C ... 60 °C) |
| POWER BOOST (IBoost) | 12,5 A (-25 °C ... 40 °C trvale, UOUT = 24 V DC) |
| Selective Fuse Breaking (ISFB) | 60 A (12 ms) |
| Magnetické rozpojení jističe | B2 / B4 / B6 / C2 / C4 |
| Snížení výkonu | 60 °C ... 70 °C (2,5 %/K) |
| Pevnost zpětného napájení | 35 V DC |
| Ochrana před přepětím na výstupu (OVP) | < 35 V DC |
| Zátěž kapacitní maximální | bez omezení |
| Aktivní omezení proudu | asi 18 A |
| pravidelná odchylka | < 1 % (změna zátěže staticky 10 % ... 90 %) |
| < 2 % (změna zátěže dynamicky 10 %... 90 %) | |
| < 0,1 % (změna vstupního napájecího napětí ±10 %) | |
| Zbytkové vlnění | < 20 mVSS |
| Výstupní výkon | 240 W |
| spínací impulzy jmenovitá zátěž | < 10 mVSS (20 MHz) |
| Ztráta výkonu běh naprázdno maximální | 1,6 W |
| Ztráta výkonu jmenovitá zátěž maximální | 24 W |
| Doba náběhu | < 2 ms (UOUT (10 % ... 90 %)) |
| Paralelní zapojitelnost | ano, k redundanci a zvýšení výkonu |
| Sériová schopnost přepínání | ano |
| Signál: DC OK, aktivní | |
| Popis výstupu | UOUT > 0,9 x UN: High signál |
| Rozsah zapínacího napětí | 18 V DC ... 24 V DC |
| zapínací proud maximální | < 20 mA (zkratuvzdorný) |
| Signál: POWER BOOST, aktivní | |
| Popis výstupu | IOUT < IN: Signál High |
| Rozsah zapínacího napětí | 18 V DC ... 24 V DC |
| zapínací proud maximální | < 20 mA (zkratuvzdorný) |
| Signál: UIN OK, aktivní | |
| Popis výstupu | UIN > 19,2 V: vysoký signál |
| Rozsah zapínacího napětí | 18 V DC ... 24 V DC |
| zapínací proud maximální | ≤ 20 mA (zkratuvzdorný) |
| Signál: DC OK, bez napětí | |
| Popis výstupu | Relé |
| Výstupní napětí | ≤ 30 V AC/DC |
| zapínací proud maximální | ≤ 100 mA |
| Vstup | |
| Typ připojení | Šroubové připojení |
| Min. průřez vodiče, tuhý | 0,2 mm² |
| Max. průřez vodiče, tuhý | 2,5 mm² |
| Min. průřez vodiče, ohebný | 0,2 mm² |
| Max. průřez vodiče, ohebný | 2,5 mm² |
| Průřez vodiče AWG min. | 24 |
| Průřez vodiče AWG max. | 12 |
| Délka odizolování | 8 mm |
| Závit šroubu | M3 |
| Utahovací moment min. | 0,5 Nm |
| Utahovací moment max | 0,6 Nm |
| Výstup | |
| Typ připojení | Šroubové připojení |
| Min. průřez vodiče, tuhý | 0,2 mm² |
| Max. průřez vodiče, tuhý | 2,5 mm² |
| Min. průřez vodiče, ohebný | 0,2 mm² |
| Max. průřez vodiče, ohebný | 2,5 mm² |
| Průřez vodiče AWG min. | 24 |
| Průřez vodiče AWG max. | 12 |
| Délka odizolování | 7 mm |
| Závit šroubu | M3 |
| Utahovací moment min. | 0,5 Nm |
| Utahovací moment max | 0,6 Nm |
| Signál | |
| Min. průřez vodiče, tuhý | 0,2 mm² |
| Max. průřez vodiče, tuhý | 2,5 mm² |
| Min. průřez vodiče, ohebný | 0,2 mm² |
| Max. průřez vodiče, ohebný | 2,5 mm² |
| Průřez vodiče AWG min. | 24 |
| Průřez vodiče AWG max. | 12 |
| Závit šroubu | M3 |
| Utahovací moment min. | 0,5 Nm |
| Utahovací moment max | 0,6 Nm |
| Signalizační režimy | LED |
| aktivní spínací výstup | |
| reléový kontakt | |
| Signální výstup: DC OK, aktivní | |
| Ukazatel stavu | zelená LED "DC OK" |
| Barva | zelená |
| Signální výstup: POWER BOOST, aktivní | |
| Ukazatel stavu | LED "BOOST" žlutá / IOUT > IN : LED svítí |
| Barva | žlutá |
| Poznámka k ukazateli stavu | LED zap |
| Signální výstup: UIN OK, aktivní | |
| Ukazatel stavu | LED "UIN < 19,2 V" žlutá / UIN < 19,2 V DC: LED svítí |
| Barva | žlutá |
| Poznámka k ukazateli stavu | LED zap |
| Signální výstup: DC OK, bez napětí | |
| Poznámka k ukazateli stavu | UOUT > 0,9 x UN: kontakt sepnut |
| Kontakt sepnut | |
| Počet fází | 1 |
| Izolační napětí vstup/výstup | 1,5 kV (typová zkouška) |
| 1 kV (Kusová zkouška) | |
| 1 kV (typová zkouška) |
| Typ produktu | Měnič DC/DC |
| Produktová řada | QUINT POWER |
| MTBF (IEC 61709, SN 29500) | > 763000 h (40 °C) |
| Izolační vlastnosti | |
| Třída ochrany | III |
| Stupeň znečištění | 2 |
| Šířka | 48 mm |
| Výška | 130 mm |
| Hloubka | 125 mm |
| Montážní rozměr | |
| Instalační vzdálenost vpravo/vlevo | 0 mm / 0 mm (≤ 70 °C) |
| Instalační vzdálenost vpravo/vlevo (aktivní) | 15 mm / 15 mm (≤ 70 °C) |
| Instalační vzdálenost nahoře/dole | 50 mm / 50 mm (≤ 70 °C) |
| Instalační vzdálenost nahoře/dole (aktivní) | 50 mm / 50 mm (≤ 70 °C) |
| Alternativní montáž | |
| Šířka | 122 mm |
| Výška | 130 mm |
| Hloubka | 51 mm |
| Způsob montáže | Montáž na nosnou lištu |
| Montážní pokyny | připojitelný: PN ≥50 %, horizontálně 5 mm, vedle aktivních konstrukčních dílů 15 mm, vertikálně 50 mm připojitelný: PN <50 %, horizontálně 0 mm, vertikálně nahoře 40 mm, vertikálně dole 20 mm |
| Montážní poloha | vodorovná nosná lišta NS 35, EN 60715 |
| Ochranné lakování | ano |
| Materiál pouzdra | Kov |
| Provedení pouzdra | Hliník (AlMg3) |
| Provedení krytu | Pozinkovaný ocelový plech, bez chromu (VI) |
| Okolní podmínky | |
| Krytí | IP20 |
| Teplota prostředí (provoz) | -25 °C ... 70 °C (> 60 °C snížení výkonu, 2,5 %/K, rozběh při -40 °C zkontrolovaný dle typu) |
| Teplota prostředí (skladování/přeprava) | -40 °C ... 85 °C |
| Okolní teplota (startup type tested) | -40 °C |
| Třída klimatu | 3K3 (dle EN 60721) |
| Max. příp. vzdušná vlhkost (provoz) | 100 % (při 25 °C, bez kondenzace) |
| Šok | 18 ms, 30g, na prostorový směr (podle IEC 60068-2-27) |
| Vibrace (provozní) | < 15 Hz, amplituda ±2,5 mm (podle IEC 60068-2-6) |
| 15 Hz ... 150 Hz, 2,3g, 90 min. | |
| Temp Code | T4 (-25 ... +70 °C; > 60 °C, Derating: 2,5 %/K) |
| Aplikace pro železnici | EN 50121-4 |
| EN 50155 | |
| Norma - vybavení silnoproudých zařízení elektronickými provozními prostředky | EN 50178/VDE 0160 (PELV) |
| Norma - Elektrická bezpečnost | EN 60950-1/VDE 0805 (SELV) |
| Norma - bezpečné malé napětí | EN 60950-1 (SELV) |
| EN 60204 (PELV) | |
| Norma - bezpečné oddělení | DIN VDE 0100-410 |
| atest lodního stavitelství | DNV GL (EMC B) |
| Schválení UL | UL/C-UL uvedeno UL 508 |
| Osvědčení UL/C-UL: UL 60950-1 | |
| UL ANSI/ISA-12.12.01 třída I, divize 2, skupiny A, B, C, D T4 (Hazardous Location) |
| Elektromagnetická slučitelnost | Shoda se směrnicí o elektromagnetické kompatibilitě 2014/30/EU |
| Požadavky předpisů elektromagnetické kompatibility na vyzařování rušení | EN 61000-6-3 |
| EN 61000-6-4 | |
| Požadavky předpisů elektromagnetické kompatibility na odolnost proti rušení | EN 61000-6-1 |
| EN 61000-6-2 | |
| Vybíjení statické elektřiny | |
| Normy/předpisy | EN 61000-4-2 |
| Vybíjení statické elektřiny | |
| Kontaktní výboje | 8 kV (Kontrolní stupeň přesnosti 4) |
| Vzdušné výboje | 15 kV (Kontrolní stupeň přesnosti 4) |
| Poznámka | kritérium A |
| Elektromagnetické VF pole | |
| Normy/předpisy | EN 61000-4-3 |
| Elektromagnetické VF pole | |
| Frekvenční rozsah | 80 MHz ... 1 GHz |
| Síla testovacího pole | 10 V/m |
| Frekvenční rozsah | 1 GHz ... 2 GHz |
| Síla testovacího pole | 10 V/m |
| Frekvenční rozsah | 2 GHz ... 3 GHz |
| Síla testovacího pole | 10 V/m |
| Poznámka | kritérium A |
| Rychlé tranzienty (Burst) | |
| Normy/předpisy | EN 61000-4-4 |
| Rychlé tranzienty (Burst) | |
| Vstup | 2 kV (Kontrolní stupeň přesnosti 3 - nesymetrický) |
| Výstup | 2 kV (Kontrolní stupeň přesnosti 3 - nesymetrický) |
| Signál | 2 kV (Kontrolní stupeň přesnosti 4 - nesymetrický) |
| Poznámka | kritérium A |
| Přepětí (surge) | |
| Normy/předpisy | EN 61000-4-5 |
| Přepětí (surge) | |
| Vstup | 1 kV (Kontrolní stupeň přesnosti 2 - symetrický) |
| 2 kV (Kontrolní stupeň přesnosti 3 - nesymetrický) | |
| Výstup | 1 kV (Kontrolní stupeň přesnosti 2 - symetrický) |
| 2 kV (Kontrolní stupeň přesnosti 3 - nesymetrický) | |
| Signál | 1 kV (Kontrolní stupeň přesnosti 2 - nesymetrický) |
| Poznámka | kritérium A |
| Ovlivnění šířící se po vedení | |
| Normy/předpisy | EN 61000-4-6 |
| Ovlivnění šířící se po vedení | |
| Vstup/výstup/signál | asymetricky |
| Frekvenční rozsah | 0,15 MHz ... 80 MHz |
| Poznámka | kritérium A |
| Napětí | 10 V (Kontrolní stupeň přesnosti 3) |
| Rušivé vyzařování | |
| Normy/předpisy | EN 61000-6-3 |
| Rádiové rušivé napětí dle EN 55011 | EN 55011 (EN 55022) třída B oblast použití průmysl a obytné stavby |
| Rádiové rušivé záření dle EN 55011 | EN 55011 (EN 55022) třída B oblast použití průmysl a obytné stavby |
| Kritéria | |
| Kritérium A | Běžný provoz v rámci stanovených limitů. |
| Kritérium B | Přechodné ovlivnění provozu, který přístroj sám opět opraví. |
| Objednací číslo | 2320555 |
| Ks/bal. | 1 Kus |
| Minimální objednané množství | 1 Kus |
| Upozornění | Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit) |
| Prodejní kód | CMD |
| Kód výrobku | CMDQ43 |
| GTIN | 4046356693646 |
| Hmotnost/kus (včetně obalu) | 1 126 g |
| Hmotnost/kus (bez obalu) | 900 g |
| Číslo celní sazby | 85044030 |
| Země původu | CN |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121041 |
| EU RoHS | |
| Splňuje požadavky dle směrnice RoHS | Ano |
| řízení o výjimkách, pokud je známo | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-25
Tabulku s čínským prohlášením RoHS pro příslušný výrobek najdete v části Download (Ke stažení) u daného produktu v části „Prohlášení výrobce“. Pro všechny výrobky s označením EFUP-E se nevydává ani nevyžaduje tabulka s prohlášením RoHS pro Čínu.
|
| EU REACH SVHC | |
| Upozornění na kandidátní látku REACH (č. CAS) | Lead (č. CAS: 7439-92-1) |
Kompatibilní produkty
-
-
QUINT-PS/1AC/24DC/20/CO - Napájení, s ochranným lakováním 2320898
-
QUINT-PS/3AC/24DC/20 - Zdroj napájení 2866792
-
QUINT-PS/3AC/24DC/20/CO - Napájení, s ochranným lakováním 2320924
-
QUINT-ORING/24DC/2X20/1X40 - Modul redundance, s ochranným lakováním 2320186
-
UTA 107/30 - Montážní adaptér 2320089
-
UWA 182/52 - Montážní adaptér 2938235
-
QUINT-PS-ADAPTERS7/1 - Montážní adaptér 2938196
-
CB TM1 1A SFB P - Termomagnetický přístrojový jistič 2800836
-
CB TM1 2A SFB P - Termomagnetický přístrojový jistič 2800837
-
CB TM1 3A SFB P - Termomagnetický přístrojový jistič 2800838
-
CB TM1 4A SFB P - Termomagnetický přístrojový jistič 2800839
-
CB TM1 5A SFB P - Termomagnetický přístrojový jistič 2800840
-
CB TM1 12A SFB P - Termomagnetický přístrojový jistič 2800844
-
CB TM1 16A SFB P - Termomagnetický přístrojový jistič 2800845
Vaše výhody
Trvale spolehlivé spouštění těžkých zátěží díky statické výkonové rezervě POWER BOOST s až 125 % jmenovitým proudem
Preventivní dohled funkcí hlásí kritické provozní stavy před výskytem chyby
Konstantní napětí: Obnovení výstupního napětí i na konci dlouhých vedení
Umožňují přechod na různé úrovně napětí
Galvanická izolace: Pro instalaci nezávislých systémů napájení
Optimální ochrana díky lakování máčením pro 100 % vlhkost vzduchu
PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47b, CZ- 617 00 Brno