Napájecí zdroje QUINT POWER – s funkcemi na nejvyšší úrovni
Pro selektivní, a tím pádem úsporné zajištění zařízení spouští napájecí zdroje QUINT POWER jističe vedení s šestinásobným jmenovitým proudem magneticky, a proto velmi rychle. Vysoká dostupnost systému je navíc zajištěna preventivní kontrolou funkce, která hlásí před výskytem chyby kritické provozní stavy.
Spolehlivé spuštění těžkých zátěží probíhá se statickou výkonovou rezervou POWER BOOST. Díky nastavitelnému napětí jsou pokryty všechny oblasti od 5V DC ... 56 V DC.
QUINT-PS/1AC/24DC/20
-
Zdroj napájení
2866776
Primárně taktovaný napájecí zdroj QUINT POWER, Šroubové připojení, Montáž na nosnou lištu, SFB Technology (Selective Fuse Breaking), vstup: 1 fázové, výstup: 24 V DC / 20 A
Detaily výrobku
LR
ID schválení: LR22301698TA-02NK
ID schválení: TA24091MBV
ID schválení: 21004/D0 BVEAC
ID schválení: RU S-DE.BL08.W.00764Seznam UL
ID schválení: E123528-20070724BSH
ID schválení: 1125RINA
ID schválení: ELE333522XGABS
ID schválení: 23-2355407-PDAType approved
ID schválení: SI-SIQ BG 005/110 A1SEMI F47
ID schválení: SEMI F47DNV
ID schválení: TAA000030XBIS Licence Document
ID schválení: R-41268801Schéma IECEE CB
ID schválení: SI-10293Schéma IECEE CB
ID schválení: SI-10262Seznam UL
ID schválení: E199827Kompatibilní produkty
Vaše výhody
Často kladené otázky
Mohu pomocí napájecího zdroje spustit standardní jistič vedení?
Ano, standardní jistič vedení lze bezpečně spouštět pomocí napájecího zdroje QUINT. Přitom prosím zohledněte matici plánování projektů SFB, kterou naleznete v části ke stažení pod Různé.
Lze napájecí zdroj používat i v prostředí zatíženém škodlivými plyny?
Všechny naše napájecí zdroje QUINT jsou testovány podle normy ISA G3 Harsh Group A a splňují požadavky této normy.
Proč je pouzdro napájecího zdroje teplejší než u jiných výrobců?
Důvodem je naše koncepce odvodu tepla; všechny výkonové komponenty jsou umístěny na bočních stěnách nebo na zadní stěně. Výhodou je, že teploty uvnitř zůstávají nižší, což zvyšuje životnost napájecího zdroje.
Je tento napájecí zdroj k dispozici také s lakovanou deskou plošných spojů a schválením ATEX/IECEX?
Ano, výrobek 2320898 QUINT-PS/1AC/24DC/20/CO můžete k tomuto použít.
Mohu relé DC-OK provozovat s výstupním napětím napájecího zdroje?
Relé DC OK může být připojeno k výstupnímu napětí napájecího zdroje, smí být ale zatíženo maximálně 1 A. K tomuto účelu doporučujeme použít ochranný obvod.
Může se rušení z napájecí sítě přenášet na výstup napájecího zdroje?
Ne, protože je napájecí zdroj QUINT koncipován s vícestupňovým měničem, rušení se nepřenáší. Rušení je eliminováno již ve vstupním obvodu a nedostane se na výstup 24 V napájecího zdroje.