ACB Technology (Auto Current Balancing) modulů QUINT ORING zdvojnásobuje životnost redundantně provozovaných napájecích zdrojů tím, že jsou oba síťové zdroje stejnoměrně vytíženy. Zatěžovací proud se tím zcela automaticky symetricky rozdělí.
QUINT-ORING/24DC/2X20/1X40
-
Modul redundance, s ochranným lakováním
2320186
Aktivní modul redundance QUINT k montáži na nosnou lištu s ACB Technology (Auto Current Balancing) a funkcemi dohledu, vstup: 24 V DC / 2x 20 A, výstup: 24 V DC / 1× 40 A, vč. montovaného univerzálního adaptéru na nosnou lištu UTA 107/30
Detaily výrobku
UL osvědčení
ID schválení: E211944Seznam UL
ID schválení: E123528cUL Listed
ID schválení: E123528DNV
ID schválení: TAA000011FSchéma IECEE CB
ID schválení: DE/PTZ/0044NK
ID schválení: TA25015M| Jmenovité napětí UN | Jmenovitý proud IN | Průřez AWG | Průřez mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 500 V | 63 A | - 10 | ||
EAC
ID schválení: RU S-DE.BL08.W.00764ATEX
ID schválení: DEKRA_20ATEX0136_XIECEx
ID schválení: IECEx DEK 20.0082XCCC
ID schválení: 2024322303005876cUL Listed
ID schválení: E199827Seznam UL
ID schválení: E199827INMETRO
ID schválení: DNV 22.0237 XNEPSI-EX
ID schválení: GYJ21.1003XEAC Ex
ID schválení: KZ 7500525010102095Kompatibilní produkty
Vaše výhody
Často kladené otázky
Je signalizováno přerušení kabelu výstupní straně nebo nepřipojení kabelu?
Ne. Jako alternativa pro signalizaci se doporučuje QUINT4-ORING/12-24DC/2X20/2X20.
Má výrobek integrovanou přepěťovou ochranu?
Ano, výrobek má přepěťovou ochranu pro napětí od 32 V. Na ochranu zátěže před nebezpečným napětím se v případě přepětí příslušný vstup vypne. To znamená, že zátěž může být bezpečně napájena ze záložního napájecího zdroje. Chyba je signalizována pomocí relé „Red OK“ (13/14) a LED diody.
Co je to „ACB“?
„ACB“ znamená „Auto Current Balancing“ (automatické vyvažování proudu). Nepatrné rozdíly ve výstupním napětí paralelních napájecích zdrojů mají zásadní vliv na proud dodávaný napájecím zdrojem. Tato technologie vyrovnává proud až do rozdílu napětí 0,... Zobrazit více
„ACB“ znamená „Auto Current Balancing“ (automatické vyvažování proudu). Nepatrné rozdíly ve výstupním napětí paralelních napájecích zdrojů mají zásadní vliv na proud dodávaný napájecím zdrojem. Tato technologie vyrovnává proud až do rozdílu napětí 0,3 V. Životnost redundantního řešení se může zdvojnásobit díky rovnoměrnému využití a individuálně nižšímu zatížení napájecího zdroje.
Zobrazit méně