PST 1,3/14-5,0 - Lišta s trny
1933309

Lišta s trny, jmenovitý průřez: 1,5 mm2, barva: černá, jmenovitý proud: 12 A (V závislosti na použité zástrčce), jmenovité napětí (III/2): 320 V, povrch kontaktů: Sn, typ kontaktu: Trn, počet potenciálů: 14, počet řad: 1, počet pólů: 14, počet přípojek: 14, řada výrobků: PST 1,3/..-V, rozteč: 5 mm, montáž: Pájení THR / vlnové pájení, pin-layout: Lineární pinning, délka pinu [P]: 3,5 mm, systém zásuvných hlavic: COMBICON PST 1,3, zajištění: bez, způsob upevnění: bez, způsob balení: zabaleno v krabici, Maximální proud se řídí podle použité zástrčky. Rozhodující je nižší z obou hodnot proudu pro zástrčku a kolíkovou lištu. Kolíková lišta je vyrobena z plastu odolného vůči vysokým teplotám a je proto vhodná pro proces reflow.

Detaily výrobku









Kompatibilní produkty



Vaše výhody

Vhodné pro vlnové pájení a pájení reflow
Optimální geometrie kolíků pro všechny zástrčky s trnem COMBICON