SF-7PP2000/VPE 500
-
Lisovací kontakt
1068813
Lisovací kontakt, Trn, stočené, průměr kontaktu: 2 mm, průřez přípoje: 0,25 mm2 ... 1 mm2, materiál kontaktu: CuZn, Alternativní produkt podle směrnice RoHS II bez výjimky 6c (Pb < 0,1 %) č. položky. 1238253
Detaily výrobku
Kompatibilní produkty
Vaše výhody
Lisovaný spoj: osazení odolné vůči vibracím a teplotám
Vysoká pevnost připojení v tahu
Nízké přechodové odpory
Snadné sledování výroby