Obsahové položky, které si prohlížíte, jsou přizpůsobeny požadavkům Česko. Zobrazit obsahové položky pro Spojené státy | Vybrat jinou zemi

RC-22S2000/VPE 500 - Lisovací kontakt
1084925

Lisovací kontakt, Zásuvka, stočený, průměr kontaktu: 1 mm, průřez přípoje: 0,22 mm2 ... 0,56 mm2, materiál kontaktu: Slitina mědi , Položka neobsahuje olovo dle směrnice RoHS II bez výjimky 6c (Pb < 0,1 %).

Detaily výrobku








Kompatibilní produkty



Vaše výhody

Lisovaný spoj: osazení odolné vůči vibracím a teplotám
Vysoká pevnost připojení v tahu
Nízké přechodové odpory
Snadné sledování výroby
Variabilní spuštění výroby použitím automatu či poloautomatu