Obsahové položky, které si prohlížíte, jsou přizpůsobeny požadavkům Česko. Zobrazit obsahové položky pro Spojené státy | Vybrat jinou zemi

AI 25 -16 BK - Dutinka vodiče
3200412

Dutinka vodiče, Délka rozsah kontaktu: 16 mm, délka pouzdra: 30 mm, barva: černá

Detaily výrobku









Kompatibilní produkty



Vaše výhody

Tyto koncovky vodiče odpovídají požadavkům v DIN 46228-4: 1990-09
Barevný kód plastového izolačního límce se zakládá na francouzské normě NF C 63-023: 1994-02
Kovová pouzdra sestávají z měkké, galvanicky pocínované elektrolytické mědi.