AI 0,75- 8 GY-S
-
Dutinka vodiče
1212522
Koncovky vodiče v pásu, 0,75 mm2, délka pouzdra 8 mm, s plastovým límcem, podle DIN 46228-4, barva šedá, vybaveno funkčními koncovkami pro bezpečné a pohodlné zpracování automatem Crimphandy, 20 proužků vždy s 50 pouzdry na každý proužek.
Tento výrobek vyžaduje k provozu další výrobky.
Nezbytné příslušenství
Detaily výrobku
Kompatibilní produkty
Vaše výhody
Odpovídající pásové koncovky vodiče pro Crimphandy jsou vhodné pro použití na všech řadových svornicích, zvláště těch ze systému CLIPLINE complete
Koncovky vodiče s plastovým pouzdrem jsou z měkké, galvanicky pocínované elektrolytické mědi
Izolační bezpečnost se u těsně na sobě ležících přípojek zvýší a zabrání se rozpletení vodičů