AI 0,5-8 WH-S - Dutinka vodiče
1212521

Dutinka vodiče, Délka rozsah kontaktu: 8 mm, délka pouzdra: 14 mm, barva: bílá, počet proužků: 20, počet pouzder na proužek: 50

Tento výrobek vyžaduje k provozu další výrobky. Nezbytné příslušenství

Detaily výrobku









Kompatibilní produkty




Vaše výhody

Odpovídající pásové koncovky vodiče pro Crimphandy jsou vhodné pro použití na všech řadových svornicích, zvláště těch ze systému CLIPLINE complete
Koncovky vodiče s plastovým pouzdrem jsou z měkké, galvanicky pocínované elektrolytické mědi
Izolační bezpečnost se u těsně na sobě ležících přípojek zvýší a zabrání se rozpletení vodičů