ST-8ES1N8AAC00S - Přístrojový konektor zpředu stěny
1613627

Přístrojový konektor zpředu stěny, úhlový, otočný, SPEEDCON, M17, počet pólů: 5+3+PE, typ kontaktu: Zásuvka, O-kroužek axiální, 4x Ø 2,7 mm, stíněná: ano, rozměr příruby: 25 mm x 25 mm, počet pólů: 9, typ připojení: Lisovaný spoj, řada: ST

Detaily výrobku







Kompatibilní produkty