SM-5EPWN8AAF00 - Přístrojový konektor zpředu stěny
1605800

Přístrojový konektor zpředu stěny, úhlový, otočný, Šroubový zámek, M40, počet pólů: 2+3+PE, typ kontaktu: Trn, O-kroužek axiální, 4xØ4,4, stíněná: ano, rozměr příruby: 40 mm x 40 mm, rozsah průměrů kabelů: 0 mm ... 0 mm, počet pólů: 6, typ připojení: Lisovaný spoj, řada: SM

Detaily výrobku








Kompatibilní produkty



Vaše výhody

Průchodná ochrana elektromagnetické slučitelnosti pro spolehlivá řešení spojení v průmyslovém poli
Lisovaný spoj: osazení odolné vůči vibracím a teplotám
Flexibilně použitelný: spolehlivé připojení různých průměrů vodiče