SACCEC-M12MSB-2CON-M16/1,0-910 - Přístrojový konektor zpředu stěny
1525568

Přístrojový konektor zpředu stěny, PROFIBUS, 2-pólový, Trn, přímo, M12-SPEEDCON, B-kódování, na volný konec vodiče, Vedení sběrnice, délka kabelu: 1 m, Položka neobsahuje olovo dle směrnice RoHS II bez výjimky 6c (Pb < 0,1 %).

Detaily výrobku









Kompatibilní produkty



Vaše výhody

Předem osazeno vedeními v různých standardních délkách pro okamžité použití
K dodání zákaznicky specifické osazení a délky vedení
Kabely zality pro optimální těsnost
Provedení kabelu pro všechny běžné sítě a polní sběrnice
Pro vysokou bezpečnost přenosu: připojení stínění k pouzdru volitelnou maticí elektromagnetické kompatibility