SACCBP-M12MS-8CON-M16/0,4-94B - Přístrojový konektor zezadu stěny
1422990

Přístrojový konektor zezadu stěny, Ethernet CAT5 (1 GBit/s), 8-pólový, PUR, vodní modř RAL 5021, Trn, přímo, M12-SPEEDCON, A-kódování, na volný konec vodiče, Kabelová přípojka, délka kabelu: 0,4 m, 0,14 mm2, Ethernet, tento výrobek má být od roku 2027-Q1 podle RoHS II bez výjimky 6c (Pb < 0,1 %) bezolovnatý, bezolovnatá alternativa je k dispozici již předem na vyžádání

Detaily výrobku









Kompatibilní produkty


Vaše výhody

Předem osazeno vedeními v různých standardních délkách pro okamžité použití
K dodání zákaznicky specifické osazení a délky vedení
Kabely zality pro optimální těsnost
Pro vysokou bezpečnost přenosu: připojení stínění k pouzdru volitelnou maticí elektromagnetické kompatibility