SACC-E-M12MS-4CON-M16/0,5 - Vestavný konektor
1501634

Vestavný konektor senzoru/aktoru, 4pólový, M12, s kódováním A, montáž zvnějšku stěny/vešroubováním se závitem M16, s 0,5m TPE lankem, 4 x 0,34 mm2

Detaily výrobku







Kompatibilní produkty