SACC-E-M12FSS-4CON-M16/1,5 PE - Kulaté konektory (na straně přístroje)
1094667
Detaily výrobku
Typ produktu
Kulaté konektory (na straně přístroje)
Objednací číslo
1094667
Ks/bal.
1 Kus
Minimální objednané množství
50 Kus
Upozornění
Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit)
Prodejní kód
ABQ
Kód výrobku
ABQYAA
GTIN
4055626921235
Hmotnost/kus (včetně obalu)
22,22 g
Hmotnost/kus (bez obalu)
22,22 g
Číslo celní sazby
85444290
Země původu
DE
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-50
Tabulku s čínským prohlášením RoHS pro příslušný výrobek najdete v části Download (Ke stažení) u daného produktu v části „Prohlášení výrobce“. Pro všechny výrobky s označením EFUP-E se nevydává ani nevyžaduje tabulka s prohlášením RoHS pro Čínu.
EU REACH SVHC
Upozornění na kandidátní látku REACH (č. CAS)
Žádná látka s hmotnostním podílem vyšším než 0,1 %