SACC-E-M 8FS-6CON-M 8/3,0 - Přístrojový konektor zpředu stěny
1056212

Přístrojový konektor zpředu stěny, 6-pólový, Zásuvka, přímo, M8, A-kódování, na volný konec vodiče, Jednotlivá lanka, délka kabelu: 3 m, 0,14 mm2, PVC lanko

Detaily výrobku








Kompatibilní produkty



Vaše výhody

Předem osazeno lanky pro okamžité použití
K dodání zákaznicky specifické osazení a délky lanek
Lanka zalita pro optimální těsnost
Běžná schémata pólů a kódování pro přenos signálu s jednotným provedením Design-in