Kulaté konektory
SACC-E-MU-M8X0,5 - Plochá matice
SACC-E-MU-M8X0,5
-
Plochá matice
1504071
Plochá matice, pro závit M8 x 0,5
Detaily výrobku
Expand all
Collapse all
Technické údaje
Vlastnosti výrobku
Typ produktu
Plochá matice
Druh závitu
M8
Rozměry
Kontramatice - šířka klíče
10 mm
Typ závitu strana připojení
M8 x 0,5
Stoupání závitu
0,5 mm
Údaje o materiálu
Materiálem (Matice)
CuZn/Ni
Obchodní data
Objednací číslo
1504071
Ks/bal.
100 Kus
Minimální objednané množství
100 Kus
Prodejní kód
ABQ
Kód výrobku
ABQZBA
GTIN
4017918833497
Hmotnost/kus (včetně obalu)
0,659 g
Hmotnost/kus (bez obalu)
0,65 g
Číslo celní sazby
74153300
Země původu
DE
Klasifikace
ECLASS
ECLASS-13.0
27440210
ECLASS-15.0
27440210
ETIM
ETIM 10.0
EC002310
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400
Environmental product compliance
EU RoHS
Splňuje požadavky dle směrnice RoHS
Ano
řízení o výjimkách, pokud je známo
6(c)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-50
Tabulku s čínským prohlášením RoHS pro příslušný výrobek najdete v části Download (Ke stažení) u daného produktu v části „Prohlášení výrobce“. Pro všechny výrobky s označením EFUP-E se nevydává ani nevyžaduje tabulka s prohlášením RoHS pro Čínu.
EU REACH SVHC
Upozornění na kandidátní látku REACH (č. CAS)
Lead|7439-92-1
(č. CAS: Nerelevantní)
SCIP
fd163234-e26d-49ae-85b5-e161b2876601
EF3.1 Změna klimatu
CO2e kg
0,056 kg CO2e
Kompatibilní produkty
Expand all
Collapse all
Často vyhledávané
Kulaté konektory, 7pólové
Zástrčky M12, 17pólové
Zástrčky M12, 6pólové
Zástrčky M12
Kulaté konektory, 3pólové
Kulaté konektory, 8pólové
Kulaté konektory, 4pólové
Zástrčky M12, 4pólové
Kulaté konektory, 5pólové
Kulaté konektory, 12pólové
Zástrčka IDC s rychlospojkou (IP65)
Zástrčky M12, 12pólové
Kulaté konektory, 6pólové
Zástrčky M12, 3pólové
Zástrčky M12, 8pólové
Kde mohu tento výrobek koupit?
Nápověda k produktu