SACC-DSI-MS-17CON-M12 SCO - Přístrojový konektor zezadu stěny
1559974

Přístrojový konektor zezadu stěny, 17-pólový, Trn, přímo, M12-SPEEDCON, kódování: A, Montáž na zadní stěnu, M12 x 1, Pájecí trny, tento výrobek má být od roku 2026-Q2 podle RoHS II bez výjimky 6c (Pb < 0,1 %) bezolovnatý, bezolovnatá alternativa je k dispozici již předem na vyžádání

Detaily výrobku









Kompatibilní produkty



Vaše výhody

Jednoduchá montáž desky plošných spojů: jednodílné konektory pro vlnové pájení
Všechna obvyklá schémata pólů a kódování pro přenos signálů, dat a výkonu s jednotným provedením Design-in
Rychlospojka SPEEDCON snižuje dobu potřebnou na kabeláž