SACC-DSI-M12MST-4CON-M16/1,0 - Přístrojový konektor zezadu stěny
1037080

Přístrojový konektor zezadu stěny, Výkon, 4-pólový, Trn, M12, T-kódování, na volný konec vodiče, Jednotlivá lanka, délka kabelu: 1 m, 1,31 mm2, UL/cUL spínací lanko, Alternativní produkt podle směrnice RoHS II bez výjimky 6c (Pb < 0,1 %) č. položky. 1238144

Detaily výrobku








Kompatibilní produkty


Vaše výhody

Pro kompaktní přístroje: přenos vysokých výkonů na malém prostoru
Předem osazeno lanky pro okamžité použití
K dodání zákaznicky specifické osazení a délky lanek
Lanka zalita pro optimální těsnost
Pro vysokou bezpečnost přenosu: připojení stínění k pouzdru volitelnou maticí elektromagnetické kompatibility