SACC-DSI-M12MS-5P-M16XL/0,1 - Přístrojový konektor zezadu stěny
1073963

Přístrojový konektor zezadu stěny, Univerzální, 5-pólový, Trn, přímo, M12, kódování: A, na volný konec vodiče, Montáž na zadní stěnu, M16 x 1,5, Jednotlivá lanka, délka kabelu: 0,1 m, 0,34 mm2, lanko TPE, Alternativní produkt podle směrnice RoHS II bez výjimky 6c (Pb < 0,1 %) č. položky. 1238272

Detaily výrobku








Vaše výhody

Optimalizovaný tvar pouzdra XL s šířkou klíče 19 pro pohodlnější montáž
Mechanické omezení momentu utažení pro dlouhodobě stabilní utěsnění
Předem osazeno lanky pro okamžité použití
K dodání zákaznicky specifické osazení a délky lanek
Lanka zalita pro optimální těsnost
Všechna obvyklá schémata pólů a kódování pro přenos signálů, dat a výkonu s jednotným provedením Design-in
Pro vysokou bezpečnost přenosu: připojení stínění k pouzdru volitelnou maticí elektromagnetické kompatibility