SACC-DSI-M12FSS-4P-M16XL/1,2PE - Přístrojový konektor zezadu stěny
1036873

Přístrojový konektor zezadu stěny, Výkon, 4-pólový, Zásuvka, přímo, M12-Standardní, S-kódování, na volný konec vodiče, Jednotlivá lanka, délka kabelu: 1,2 m, 1,31 mm2, UL/cUL spínací lanko, zalitý, tento výrobek má být od roku 2026-Q2 podle RoHS II bez výjimky 6c (Pb < 0,1 %) bezolovnatý, bezolovnatá alternativa je k dispozici již předem na vyžádání

Detaily výrobku









Kompatibilní produkty



Vaše výhody

Pro kompaktní přístroje: přenos vysokých výkonů na malém prostoru
Optimalizovaný tvar pouzdra XL s šířkou klíče 19 pro pohodlnější montáž
Mechanické omezení momentu utažení pro dlouhodobě stabilní utěsnění
Předem osazeno lanky pro okamžité použití
K dodání zákaznicky specifické osazení a délky lanek
Lanka zalita pro optimální těsnost
Pro vysokou bezpečnost přenosu: připojení stínění k pouzdru volitelnou maticí elektromagnetické kompatibility